IDS stellt uEye+ Warp10 Kameras mit onsemi XGS Sensoren bis 45 MP vor

Sehen mehr, sehen besser! Neue 10GigE Kameras mit onsemi XGS Sensoren bis 45 MP

uEye+ Warp10 Kameras von IDS verbinden High Speed und High Resolution

In der industriellen Automatisierung geht es bei der Optimierung von Prozessen oft vor allem um höhere Effizienz und Genauigkeit. 10GigE-Kameras, wie die der uEye Warp10 Kamerafamilie der IDS Imaging Development Systems GmbH, setzen hier Maßstäbe. Sie ermöglichen Highspeed-Bildverarbeitung in Gigabit-Ethernet-basierten Netzwerken selbst bei großer Datenmenge und über lange Kabelentfernungen. Für noch mehr Präzision stellt das Unternehmen jetzt neue Modelle mit Sensoren bis 45 MP vor, die selbst kleinste Details zuverlässig erfassen.

Die neuen Industriekameras sind mit den onsemi Global Shutter Sensoren XGS20000 (20 MP, 1,3"), XGS30000 (30 MP, 1,5") und XGS45000 (45 MP, 2") ausgestattet. Sie werden vor allem bei hochpräzisen Qualitätssicherungsaufgaben eingesetzt, wenn Bewegungsunschärfen minimiert und Daten im Netzwerk schnell zur Verfügung stehen sollen. Die 10GigE-Kameras bieten dabei eine bis zu zehnmal höhere Übertragungsbandbreite im Vergleich zu 1GigE-Kameras und sind etwa doppelt so schnell wie Kameras mit USB3-Schnittstelle.

Genauigkeit und Geschwindigkeit gehen bei diesen Modellen Hand in Hand. Dies bringt Vorteile für vielen Anwendungen, zum Beispiel bei Inspektionssystemen für Zustands- und Endkontrollen in Produktionslinien mit hohen Taktraten – wie der Halbleiter- oder Solarpanelinspektion. Anwender profitieren außerdem davon, dass sich mit diesen Kameras selbst große Szenen und Bildausschnitte präzise überwachen und auswerten lassen. Das bewährt sich u.a. bei Logistikaufgaben im Wareneingang und im Lager.

Die großformatigen onsemi XGS Sensoren erfordern entsprechend große Optiken. Die neuen Kameras sind deshalb, anders als die bisherigen uEye+ Warp10 Modelle, mit einem TFL-Mount (M35x0,75) ausgestattet. Zur sicheren Montage können TFL-Objektive fest mit den Kameras verschraubt werden. Das Auflagemaß ist standardisiert und mit 17,526 mm das gleiche wie bei den bisher erhältlichen Kameras mit C-Mount. Zur Sicherstellung einer optimalen Bildqualität empfiehlt IDS die Verwendung von Active Heat Sinks. Sie können sowohl auf als auch unter den Modellen angebracht werden, senken die Betriebstemperatur und sind optional als Zubehör erhältlich.

Weitere Informationen: https://de.ids-imaging.com/ueye-warp10.html

Fotos (© IDS Imaging Development Systems GmbH)

IDS stellt uEye+ Warp10 Kameras mit onsemi XGS Sensoren bis 45 MP vor
IDS stellt uEye+ Warp10 Kameras mit onsemi XGS Sensoren bis 45 MP vor
Hochauflösende 10GigE Kameras erkennen kleinste Details, z. B. in der Qualitätssicherung
Hochauflösende 10GigE Kameras erkennen kleinste Details, z. B. in der Qualitätssicherung