Kleine Industriekamera uEye XPC vor dunklem Hintergrund

IDS bietet den Sony Sensor IMX662 als erster Industriekamera-Hersteller sowohl in Farbe und Mono an

Die neuen uEye+ XCP und XLS Kameras beeindrucken insbesondere in Low-Light-Anwendungen

Kompakt, günstig und mit außergewöhnlicher Bildqualität bei geringem Umgebungslicht: IDS ist der erste Industriekamera-Hersteller, der den 2 MP Sensor IMX662 sowohl in Farbe als auch in monochromer Ausführung anbietet. Die Sensoren der Starvis 2 Serie von Sony sind auf maximale Lichtempfindlichkeit ausgelegt. Sie sind ab sofort in wahlweise als kompakte uEye+ XCP Modelle oder als Boardlevel-Varianten in der uEye+ XLS Serie erhältlich.

Beide Kamerafamilien zeichnen sich durch ihr kompaktes Design aus und eignen sich somit bspw. für Embedded-Anwendungen. Während uEye+ XCP Modelle ein komplett geschlossenes, 29 x 29 x 17 mm großes Gehäuse mit C-Mount-Objektivanschluss besitzen, sind die nur 29 x 29 x 7 mm großen uEye+ XLS Varianten als Platinenkameras mit oder ohne C/CS- oder S-Mount-Objektivhalter erhältlich. Die neuen USB3-Industriekameras überzeugen vor allem beim Einsatz unter Low-Light-Bedingungen. Neben der speziellen, sehr sensitiven Pixeltechnologie profitieren Kunden von einer weiteren Besonderheit, wie Jürgen Hejna, Produktmanager uEye bei IDS, erklärt: "Wir bieten diesen Rolling-Shutter-Sensor mit Anti Reflection Coating an, was die Bildqualität weiter verbessert." Dank dieser Eigenschaft werden störende Reflektionen - das sogenannte Lens Flare - innerhalb der Kamera reduziert oder ganz vermieden.

Darüber hinaus bieten die neuen Modelle ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, wie Jürgen Hejna ausführt: "Kunden erhalten die neuen Modelle für deutlich unter 200 Euro Listenpreis." Das Unternehmen plant für die Zukunft, die gesamte Bandbreite an Sony Starvis 2 Sensoren in unterschiedlichen Kamerafamilien verfügbar zu machen. Kunden sollen dadurch größtmögliche Flexibilität bei der Auswahl dieser lichtempfindlichen Sensoren erhalten.

Weitere Informationen: https://de.ids-imaging.com/low-cost-cameras.html

Fotos (© IDS Imaging Development Systems GmbH)

Kleine Industriekamera uEye XCP vor dunklem Hintergrund
uEye XCP: Kleine Industriekamera mit hervorragender Low-Light-Performance
Kleine Platinenkamera uEye XLS mit Sony Sensor IMX662
Die Platinenkamera uEye XLS ist vielseitig einsetzbar - etwa in Embedded-Anwendungen