Open Source Quellen
IDS NXT Vision App-basierte Sensoren enthalten teilweise Third-Party-Code und Code, der unter die GPL (GNU General Public Licence), Version 1/Version 2/Version 3 oder die LGPL (GNU Lesser General Public License) gestellt ist. Diese Software darf gemäß den Bedingungen der GPL benutzt werden.
Die von IDS Imaging Development Systems GmbH zum Download angebotene Software besteht teilweise aus Bestandteilen, die zu Dritter urheberrechtlich geschützt ist und von diesen unter Open Source-Lizenzbedingungen veröffentlicht wurde (im Folgenden "Open Source-Bestandteile").
Die Bestimmungen einiger Open Source-Lizenzen verlangen, dass IDS Imaging Development Systems GmbH den maschinenlesbaren Quellcode zur Verfügung stellt. Dieser Quellcode kann über den nachfolgenden Link heruntergeladen werden.
Open Source Quellen IDS NXT OS
Welche Bestandteile hiervon im Einzelnen erfasst sind, ist der Auflistung unter "[IP-Adresse Ihrer IDS NXT Kamera]/license.html" zu entnehmen. Die Open Source-Bestandteile dürfen unter den Bedingungen ihrer jeweiligen Open Source-Lizenz genutzt werden. Die Open Source-Lizenzen finden Sie bei den jeweiligen Auflistungen.
IDS NXT OS
Beachten Sie bitte die genauen Lizenzbestimmungen der einzelnen Softwarekomponenten, die Sie im jeweiligen Verzeichnis des Archivs einsehen können.
This library is distributed without any warranty, also without warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. See the GNU General Public License and the GNU Lesser General Public License for more details.
Open Source Quellen IDS NXT cockpit
Welche Bestandteile hiervon im Einzelnen erfasst sind, ist der Auflistung unter "IDS NXT cockpit > Über > Open Source Lizenzen" zu entnehmen. Die Open Source-Bestandteile dürfen unter den Bedingungen ihrer jeweiligen Open Source-Lizenz genutzt werden. Die Open Source-Lizenzen finden Sie bei den jeweiligen Auflistungen.
IDS NXT cockpit
Beachten Sie bitte die genauen Lizenzbestimmungen der einzelnen Softwarekomponenten, die Sie im jeweiligen Verzeichnis des Archivs einsehen können.
This library is distributed without any warranty, also without warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. See the GNU General Public License and the GNU Lesser General Public License for more details.
Open Source Quellen IDS NXT Vision App Creator
Welche Bestandteile hiervon im Einzelnen erfasst sind, ist der Auflistung unter "IDS NXT Vision App Creator > Help > About" zu entnehmen. Die Open Source-Bestandteile dürfen unter den Bedingungen ihrer jeweiligen Open Source-Lizenz genutzt werden. Die Open Source-Lizenzen finden Sie bei den jeweiligen Auflistungen.
IDS NXT Vision App Creator
Beachten Sie bitte die genauen Lizenzbestimmungen der einzelnen Softwarekomponenten, die Sie im jeweiligen Verzeichnis des Archivs einsehen können.
This library is distributed without any warranty, also without warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. See the GNU General Public License and the GNU Lesser General Public License for more details.
Open Source Quellen IDS peak
Welche Bestandteile hiervon im Einzelnen erfasst sind, ist der Auflistung in "C:\Program Files\IDS\ids_peak\licenses" (Windows) oder "/usr/share/doc/ids_peak/licenses" oder "/opt/ids_peak_[version]_[arch]/share/doc/ids_peak/licenses" (Linux) zu entnehmen. Die Open Source-Bestandteile dürfen unter den Bedingungen ihrer jeweiligen Open Source-Lizenz genutzt werden. Die Open Source-Lizenzen finden Sie in der Datei "thirdparty_licenses.txt".
Download Source Code Qt 6
Beachten Sie bitte die genauen Lizenzbestimmungen des Qt-Frameworks, die Sie unter Qt-Lizenzbedingungen einsehen können.
This library is distributed without any warranty, also without warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. See the GNU General Public License and the GNU Lesser General Public License for more details.
Download Source Code Qt Advanced Docking System
Beachten Sie bitte die genauen Lizenzbestimmungen des Qt Advanced Docking System, die Sie unter GitHub > Qt Advanced Docking System einsehen können.
This library is distributed without any warranty, also without warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. See the GNU General Public License and the GNU Lesser General Public License for more details.
Open Source Quellen IDS Software Suite
Welche Bestandteile hiervon im Einzelnen erfasst sind, ist der Auflistung in "C:\Program Files\IDS\uEye\legal" (Windows) oder "/opt/ids/ueye/share/licenses" (Linux) zu entnehmen. Die Open Source-Bestandteile dürfen unter den Bedingungen ihrer jeweiligen Open Source-Lizenz genutzt werden. Die Open Source-Lizenzen finden Sie in der Datei "thirdparty_licenses.txt".
Download Source Code Qt 5.6
Beachten Sie bitte die genauen Lizenzbestimmungen des Qt-Frameworks, die Sie unter Qt-Lizenzbedingungen einsehen können.
This library is distributed without any warranty, also without warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. See the GNU General Public License and the GNU Lesser General Public License for more details.
Download Source Code Eigen 3
Beachten Sie bitte die genauen Lizenzbestimmungen von Eigen 3, die Sie unter der Mozilla Public License 2.0 einsehen können.
This library is distributed without any warranty, also without warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. See the Mozilla Public License Version 2.0 for more details.
Open Source Quellen uEye Streaming Bibliothek
Welche Bestandteile hiervon im Einzelnen erfasst sind, ist der Auflistung in "C:\Program Files\IDS\ueye-stream\licenses" (Windows) oder "/<extract_directory>/licenses" (Linux) zu entnehmen. Die Open Source-Bestandteile dürfen unter den Bedingungen ihrer jeweiligen Open Source-Lizenz genutzt werden. Die Open Source-Lizenzen finden Sie in der Datei "thirdparty_licenses.txt".
Download Source Code Qt 5.6
Beachten Sie bitte die genauen Lizenzbestimmungen des Qt-Frameworks, die Sie unter Qt-Lizenzbedingungen einsehen können.
This library is distributed without any warranty, also without warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. See the GNU General Public License and the GNU Lesser General Public License for more details.
Download Source Code FFmpeg
Beachten Sie bitte die genauen Lizenzbestimmungen für FFmpeg, die Sie unter FFmpeg-Lizenzbedingungen einsehen können.
This library is distributed without any warranty, also without warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. See the GNU General Public License and the GNU Lesser General Public License for more details.
Download Source Code LIVE555 Streaming Media
Beachten Sie bitte die genauen Lizenzbestimmungen für LIVE555 Streaming Media, die Sie unter LIVE555 Streaming Media-Lizenzbedingungen einsehen können.
This library is distributed without any warranty, also without warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. See the GNU General Public License and the GNU Lesser General Public License for more details.