IDS Industriekameras USB 3 uEye CP mit Sony Sensoren IMX178 und IMX290

Ihre erste Wahl für Low Light Anwendungen

Neue USB 3.0 Kameras mit Sony Rolling-Shutter Sensoren

Ab sofort haben wir zwei USB 3.0 Kameras mit Rolling Shutter Sensoren im Programm. Beide sind mit außergewöhnlich lichtempfindlichen BSI Sensoren aus Sonys STARVIS Serie ausgestattet. Sie liefern beste Bildqualität, auch bei schwächsten oder sehr schwankenden Lichtverhältnissen.

Das Modell UI-3880CP mit dem 1/1.8" Sensor Sony IMX178 bietet eine hohe Auflösung von 6,4 MP (3088 x 2076 px) für hochauflösende Bilder. Es liefert Bildraten von bis zu 60 fps bei voller Auflösung. Die Kamera mit dem lichtempfindlichsten Sensor in unserem Portfolio eignet sich perfekt für Visualisierungsaufgaben in der Mikroskopie oder Qualitätssicherung. Durch seine hohe Geschwindigkeit gilt es auch als kostenorientierte Alternative für ITS-Anwendungen.

IDS Industriekameras uEye CP mit Sony Sensoren IMX178 und IMX290

Das Modell UI-3860CP mit dem 1/3" Sensor Sony IMX290 ist großartig für kostenorientierte Anwendungen aus den Bereichen Machine Vision, Logistik oder Messtechnik. Es bietet eine Auflösung von 2,1 MP (1936 x 1096 px, Full HD 120 fps) und richtet sich an Kunden mit hohen Anforderungen an Bildqualität und Geschwindigkeit.