20 MP, 2 Schnittstellen: neue uEye+ CP Modelle mit Sony Sensor IMX541
Serienstart von USB3- und GigE-Vision-Industriekameras im "sugar cube"-Format
Wir bieten die kompakten uEye+ CP Industriekameras ab sofort auch mit dem lichtempfindlichen Global Shutter Sensor IMX541 aus der Sony Pregius S-Serie an - und zwar sowohl als Varianten mit USB3- als auch GigE-Schnittstelle. Die Modelle sind nur 29 x 29 x 29 mm groß und verfügen über einen C-Mount Objektivanschluss.
Für den 1.1" Sensor haben wir den C-Mount-Frontflansch optimiert und reizen damit die Grenzen des Machbaren aus. So erschließen wir für die Kamerafamilie eine neue Qualitätsstufe in Sachen Auflösung und Bildqualität.
Das Besondere an dem großformatigen CMOS-Sensor sind nicht nur die kleinen Pixel (2,74 µm), sondern auch die Verbindung aus Global Shutter und BSI-Technologie („Back Side Illuminated“). Daraus resultiert eine erstklassige Bildqualität, die auch in anspruchsvollen Machine Vision-Anwendungen keine Wünsche offen lässt. Dazu zählen unter anderem Oberflächeninspektionen, detaillierte Bildauswertungen in der Medizintechnik oder der Einsatz in der Logistik und der Verkehrsüberwachung.