Winzige Komplettkamera mit Autofokus - passt wirklich überall rein!
uEye XS wiegt nur 12 Gramm und bringt viele geniale Funktionen mit
Winziges Gehäuse, groß in Form: Mit einem Gewicht von nur 12 Gramm und den äußerst kompakten Abmessungen von 26,4 mm x 23 mm x 21,7 mm passt unsere uEye XS in jede Anwendung. Dank Autofokus liefert die 5 MP Kamera schon aus einer Entfernung von nur 10 cm konstant scharfe Bilder.
Doch das ist noch nicht alles: Sie verfügt über viele weitere praktische Autofunktionen, die die Bildqualität verbessern. Dazu zählen bspw. Weißabgleich, Belichtung und Verstärkung - damit Sie aus jeder Situation das optimale Ergebnis herausholen können.
Die Kamera ist mit einer USB2 Schnittstelle ausgestattet. Aufgrund ihrer geringen Größe und Gewicht empfiehlt sie sich für den Einsatz in Embedded Systemen - etwa in Kiosk-Anwendungen, im MedTech-Bereich und im Kleingerätebau.