Neues Software-Release IDS peak 2.1 veröffentlicht
SDK jetzt u.a. mit Unterstützung von Windows 11 und uEye Kameras unter Linux
IDS peak ist das SDK der Wahl für unsere uEye+ und uEye Industriekameras. Die Software ermöglicht es Ihnen, schnell und einfach erste Bilder aufzunehmen und Ihre Kameras ausführlich zu evaluieren und zu konfigurieren, ohne dafür eine Zeile Programmiercode schreiben zu müssen. Mit dem Release der Version IDS peak 2.1 unterstützen wir nun auch die Betriebssysteme Windows 11, Debian 11 und Ubuntu 22.04.
Darüber hinaus gestattet das Update dank des überarbeiteten uEye Transport Layers die Verwendung von uEye Kameras ("UI"-Modelle) unter Linux. Unser Team hat in das Release zudem viele weitere Detailverbesserungen integriert. Ab dieser Version können mit dem uEye Transport Layer bspw. die Funktionen der Pulsweitenmodulation für USB 3 und GigE uEye Modelle verwendet werden. Eine ausführliche Beschreibung aller neuen und geänderten Funktionen finden Sie in den Release Notes auf unserer Website.
Wir stellen die Softwareumgebung IDS peak sowohl für uEye+ als auch uEye Industriekameras bereit. uEye+ bezeichnet in unserem Sortiment Industriekameras, welche über die Protokollstandards GigE Vision und USB3 Vision angesprochen werden und mit jeder GenICam-konformen Anwendung kompatibel sind. uEye Kameras (Matchcodebestandteil "UI") besitzen keine Standard-konforme Vision-Firmware und benötigen daher eine IDS Treibersoftware zur Verwendung in einer Machine-Vision-Anwendung. Für neue Projekte empfehlen wir daher die Nutzung von uEye+ Industriekameras.
Sie finden alle Informationen zum Ein- und Umstieg sowie eine detaillierte Beschreibung der wesentlichen Funktionen des Software Development Kits auf unserer IDS peak Softwareseite.