Sony Sensoren der 4. Generation ab April erhältlich - jetzt schon informieren
Neue Kameramodelle mit Sony Pregius S 5MP, 8MP und 12 MP bald in Serie
Mit den Sensoren der Pregius S-Serie legt Sony die Messlatte für Sensortechnik wieder einmal ein Stück höher - aber was macht diese "Sensoren der 4. Generation" so besonders? Eine wichtige Eigenschaft ist die Verbindung von Global-Shutter- und BSI-Technologie (Backside Illumination). Gleichzeitig sind die Pixel nur 2,74 µm groß. Daraus folgt nicht nur eine besonders gute Bildqualität, sondern auch ein außergewöhnlich günstiger Preis je Megapixel-Auflösung.
Ab April bieten wir Ihnen die CMOS-Sensoren IMX545 (12 MP), IMX546 (8 MP) und IMX547 (5 MP) in den uEye+ CP und SE Kamerafamilien an. Die USB3-Modelle werden Vision Standard-konform sein, sodass Sie sie komfortabel mit unserem IDS peak SDK programmieren und in Betrieb nehmen können.
Die technischen Details zu den neuen Industriekameras finden Sie direkt auf unserer Website. Merken Sie sich das Release im April gerne schon vor und sichern Sie sich die gewünschten Modelle für Ihre neuen Anwendungen. Unser Vertriebsteam steht Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.