Die neue XS - Minikamera mit Autofokus
5 MP Mini-USB-Kamera mit schnellem, getriggerten Autofokus
Die Kombination aus winziger Form und großem Funktions-
umfang macht unsere 5 MP uEye XS-Kamera zu einem echten Allrounder. Mit Maßen von 26,5 x 23 x 21,5 mm und nur 12 g Gewicht findet sie überall ihren Platz. Einsatzmöglichkeiten gibt es bspw. in Embedded Systemen, Logistikanwendungen und der Medizin- oder Sicherheitstechnik.
Die UI-1007XS wird ab IDS Software Suite 4.92 unterstützt. Dank hilfreicher Funktionen wie automatischem Weißabgleich, automatischer Belichtung und Autofokus liefert die USB 2.0-Kamera optimale Bilder. Der schnelle, getriggerte Autofokus ermöglicht bereits ab 10 cm Entfernung scharfe Aufnahmen.
Im JPEG-Modus ermöglicht das Modell UI-1007XS beeindruckende 15 fps; in reduzierter Auflösung sind bis zu 30 fps realisierbar. Zusätzlich stehen acht frei wähl- und einfach umschaltbare Bildformate von VGA über HD bis 5 MP zur Verfügung.