IDS ist erster Industriekamera-Anbieter mit IMX662 in Farbe und Mono!
Maximal lichtempfindlich, beeindruckend günstig: uEye+ XCP Kameras mit Starvis 2 Sensor von Sony
Sensoren aus der Starvis 2 Serie von Sony sind auf maximale Lichtempfindlichkeit ausgelegt - und wir sind der erste Industriekamera-Hersteller, der den 2 MP Sensor IMX662 sowohl in Farbe als auch Mono anbietet. Noch im Dezember bringen wir den neuen Rolling Shutter Sensor in Kombination mit unseren kompakten uEye+ XCP Modellen auf den Markt.
Die Kameras erweitern die Einsatzmöglichkeiten insbesondere im Low-Light-Bereich. Neben der speziellen, sehr sensitiven Pixeltechnologie kommt Kunden mit hohen Ansprüchen an Bildqualität eine weitere Eigenschaft zugute, wie Jürgen Hejna, Produktmanager uEye bei IDS, erklärt: "Bei IDS erhalten Anwender diesen Sensor mit Anti Reflection Coating. Das bedeutet, dass störende Reflektionen - das sogenannte Lens Flare - innerhalb der Kamera reduziert oder ganz vermieden werden."
Die Integration in die uEye+ XCP Modelle ist dabei erst der Anfang: Bereits im Frühjahr werden uEye+ XLS Platinenkameras mit demselben Sensor folgen. Jürgen Hejna fasst zusammen: "Kunden erhalten mit der uEye+ XCP eine geniale Kamera für unter 200 Euro. Wir planen darüber hinaus, die gesamte Bandbreite an Sony Starvis 2 Sensoren in unserem Portfolio in unterschiedlichen Kamerafamilien verfügbar zu machen - und so größtmögliche Flexibilität bei der Auswahl dieser lichtempfindlichen Sensoren anzubieten."