IDS peak Update 2.7 macht „Reconnect“ für uEye / uEye+ GigE Kameras verfügbar
Software Development Kit für uEye und uEye+ Kameras mit neuen Funktionen
Spannungsprobleme, Wackelkontakt, Stromausfall – es kann unterschiedliche Gründe geben, warum eine Kamera die Verbindung zum Host-PC verliert. Unter IDS peak haben wir jetzt eine Funktion implementiert, die sich bereits in der IDS Software Suite großer Beliebtheit erfreut hat: Den automatischen Reconnect.
Wenn die Funktion aktiviert ist, stellen Sie sicher, dass sich Ihre uEye oder uEye+ GigE Kamera nach dem Verbindungsabbruch automatisch wieder neu verbindet. Die vorher eingestellten Host-Parameter (z. B. Debayering) und die internen Strukturen (Buffer, Pointer, Nodemaps etc.) bleiben dabei erhalten, sodass die Anwendung wie vorgesehen weiterläuft. Voraussetzung: Die Kameraparameter müssen zuvor in einem UserSet der Kamera gespeichert und als „Default“ beim Kamerastart ausgewählt worden sein. In einer späteren Version wird der Reconnect auch für USB3-Kameras zur Verfügung stehen.
Weitere Informationen zum Release von IDS peak 2.7 und den verschiedenen Verbesserungen finden Sie wie immer in den aktuellen Release Notes. IDS peak 2.7 ist ab sofort verfügbar.