IDS mit überdurchschnittlichem Umsatzwachstum im ersten Halbjahr
Hoher Auftragseingang und interessante Neuheiten im laufenden Jahr
Im ersten Halbjahr 2021 konnte IDS die Branchenerwartungen übertreffen. Anstelle der vom VDMA für die Bildverarbeitungsbranche prognostizierten Umsatzsteigerung in Höhe von 7%, erwirtschaftete das Unternehmen bisher mehr als das doppelte Wachstum.
Bis Ende 2021 wird ein gleichbleibend hohes Wachstum erwartet. Die positive Auftragslage und die starke Entwicklung des Auslandsgeschäftes geben dazu, trotz der allgemein schwierigen Beschaffungssituation, allen Anlass. Besonders stark fiel die Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum 2020 in Nordamerika aus. Die Wachstumsprognose für das VISION-Jahr 2021 gründet v.a. auf den neuen IDS NXT Kameras mit künstlicher Intelligenz, sowie auf die hohe Nachfrage im 3D-Segment. Neue Produkte, wie die kostengünstige, industrietaugliche Ensenso S, werden die IDS Produktpalette explizit in diesen Bereichen ergänzen. Mit neuen Sensoren und einer neuen baukleinen C-Mount-Gehäusekamera erweitern wir auch das uEye Portfolio - speziell im Low Cost-Bereich für besonders preissensitive und hochvolumige Anwendungen. Softwareseitig verspricht das neue SDK IDS peak mit vielen modernen Programmierschnittstellen und neuen Convenience-Funktionen sowohl uEye als auch uEye+ Anwendern echten Mehrwert.
Wir entwickeln an innovativen Produkten und Plattformen, um bei unseren Kunden und Partnern mit immer neuen leistungsstarken Lösungen auch immer wieder neue Impulse zu setzen. Durch die Gründung einer eigenen Entwicklungseinheit in Serbien im vergangenen Jahr wurde bereits der Weg für eine noch aktivere KI-Forschung und Entwicklung bereitet. Denn "Kameras und künstliche Intelligenz sind eine Kombination, mit der IDS die Zukunft mitgestaltet", so Geschäftsführer Jan Hartmann. Im Spannungsfeld von steigender Nachfrage, hohen Ansprüchen an Effizienz und Nachhaltigkeit sowie Versorgungssicherheit gewinnen Embedded-Vision-Lösungen mit KI - wie IDS NXT - immer mehr an Bedeutung.
Mit der online Plattform visionpier eröffnete IDS darüberhinaus jetzt einen virtuellen Marktplatz für Bildverarbeitung mit KI. Dort können Anwender auf das Know-how von Experten rund um das Themenfeld künstliche Intelligenz zugreifen, bekommen Zugang zu kompletten Bildverarbeitungslösungen und sparen damit wertvolle Entwicklungszeit.
Weitere Informationen zu KI-basierten Bildverarbeitungslösungen: www.visionpier.de