Diese preiswerten IDS Industriekameras beschleunigen die Automatisierung
Breite Auswahl an Sensoren von 2 bis 20 MP
Industriekameras sind ein wichtiger Treiber für die Automatisierung. Dabei muss es - je nach Anwendung - nicht immer gleich eine High-End-Lösung sein. In den letzten Wochen haben wir neue Sensoren für unsere kostengünstigen Industriekameras mit USB3-Schnittstelle vorgestellt - wie den onsemi AR2020 mit mächtigen 20 MP.
uEye XCP: die kleinste Industriekamera mit Gehäuse und C-Mount
Die Modelle sind nur 29 x 29 x 17 mm (B/H/L) groß und eignen sich für ein breites Spektrum an industriellen und nicht-industriellen Anwendungen. Ihr C-Mount-Adapter erlaubt die Verwendung gängiger Objektivgrößen und sorgt für einen günstigen Systempreis.
uEye XLE: besonders vielseitig für jede Anwendung
Benötigen Sie für Ihre Embedded-Vision-Lösung Einplatinen-Kameras mit USB Type-C und wahlweise mit C-/CS-Mount, S-Mount oder ohne Mount? Oder bevorzugen Sie Modelle mit beschichtetem Kunststoffgehäuse? Hier können Sie die passende Variante für Ihre Anwendung frei wählen.
uEye XLS: winzige Boardlevel-Kameras für Embedded Vision
Diese Modelle sind die kleinsten Board-Level-Kameras in unserem Portfolio. Durch ihre hervorragende Bildqualität bei geringer Wärmeentwicklung sind sie perfekt für Embedded-Anwendungen geeignet. Die Industriekameras sind mit Micro-B Anschluss und mit oder ohne C/CS- bzw. S-Mount-Objektivhalter erhältlich.