Winzige, günstige Platinenkameras jetzt mit hochauflösendem 20 MP Sensor erhältlich
Die neuen uEye+ XLS Kameras mit onsemi AR2020 liefern beeindruckende 5K UHD Auflösung
Kleine Kamera gleich geringe Auflösung? Diese Formel ist natürlich Unsinn. Dass in den nur 29 x 29 x 7 mm großen uEye+ XLS Modellen jetzt aber ein brandneuer 20 MP Sensor von onsemi mit 5K UHD Auflösung und herausragender Bildqualität stecken kann, setzt aber definitiv ein Ausrufezeichen.
Der onsemi AR2020 ist der technische Nachfolger des 18 MP Sensors AR1820 und bietet im Vergleich z. B. eine größere Diagonale - und damit eine bessere Auflösung mit starken 5136 x 3856 Pixeln. Die USB3-Platinenkameras empfehlen sich insbesondere für Embedded-Vision-Anwendungen, bei denen feinste Details erkannt werden sollen.
Die neuen Kameramodelle spielen ihre Stärken bspw. in der Qualitätssicherung, der Medizintechnik und im Kleingerätebau aus und sind ab sofort erhältlich. Wer den 1/1.8" Rolling Shutter Sensor lieber in einer Industriekamera mit komplett geschlossenem Gehäuse einsetzen möchte, greift einfach zu uEye+ XCP Modellen.