IDS Anwendungsbericht: Optische Wirbelsäulen- und Haltungsanalyse mit uEye Industriekameras
Wirbel für Wirbel
Rückenschmerzen zählen zu den Hauptursachen für Krankschreibungen in Deutschland - häufig hervorgerufen durch Bewegungsmangel, einseitige Belastungen am Arbeitsplatz und Übergewicht. Dies geht einher mit strapazierten Muskeln und Bändern bis hin zum Verschleiß von Wirbelsäule und Bandscheiben. Ursachen können aber auch Osteoporose, chronisch-entzündliche Erkrankungen oder auch Fehlstellungen der Wirbelsäule wie Skoliosen sein. Zur exakten Diagnose können innovative Systeme zur 4D-Vermessung der Körperstatik hinzugezogen werden.
Die DIERS International GmbH aus Schlangenbad ermöglicht mit DIERS formetric 4D eine schnelle und hochauflösende optische Vermessung des menschlichen Rückens, der Wirbelsäule und des Beckens - berührungslos und strahlungsfrei. Eine dynamische Variante sowie Zusatzmodule zur Bestimmung der Beweglichkeit der Halswirbelsäule oder Ganganalyse bzw. Beinachsenvermessung machen das System zu einem kompakten Bewegungsanalyse-Labor. Integriert sind bis zu 5 Kameraeinheiten, bestückt mit uEye Industriekameras.