IDS Anwendungsbericht: Präzise auf den Punkt
3D-Bildverarbeitungslösung mit 2D-Kameras, KI und Robotik optimiert die Fertigungslandschaft
Die Fertigungsbranche steht aktuell vor einer Reihe von Herausforderungen. Technologiewandel, drängende Umweltthemen und Globalisierung erfordern Anpassungen, wie die Investition in neue Technologien, Ressourcenschonung und die Optimierung sowie Absicherung von Lieferketten. Automatisierung durch Robotik ist hierbei zur treibenden Kraft geworden, künstliche Intelligenz (KI) nimmt mehr und mehr eine Schlüsselrolle ein. Um Produktionsprozesse im eigenen Unternehmen mit KI abzubilden, sind eine möglichst einfache Integration sowie die Verkürzung der Trainingsphasen entscheidende Faktoren. Das britische Startup Cambrian Robotics Ltd begegnet diesem Bedarf mit einer Lösung, die auf 3D-Vision-Technologie mit KI basiert.
Das intelligente Bildverarbeitungssystem für diverse Robotik-Anwendungen in der Fertigung sorgt für mehr Effizienz bei Montageaufgaben oder in der Lagerlogistik. Es wird eingesetzt für schnelles Bin Picking und Pick-and-Place, die exakte Zuführung von Teilen für Maschinen sowie unterschiedliche Arbeitsschritte im Materialhandling. Cambrian Vision besteht aus einem Modul für Roboterarme, einer Recheneinheit mit intelligenter Software und einem Kameramodul, das mit je zwei uEye+ XCP-Kameras von IDS ausgestattet ist.