Lernen Sie jetzt schon die kleinste IDS Platinenkamera uEye+ XLS kennen
Ausblick: Neue, günstige Kamerafamilie mit Basic-Funktionen
Unser Basic-Kamera-Portfolio bekommt bald Zuwachs! Die neue Kamerafamilie trägt den Namen uEye XLS. Das weist darauf hin, dass es sich um eine kleine Variante („small“) der beliebten uEye XLE Serie handelt. Genau genommen werden die Modelle dann sogar die kleinsten IDS-Platinenkameras im Angebot sein. Und das ist nicht alles: auch ihre Leistungsaufnahme und Wärmeentwicklung sind sehr gering.
Wir planen den Launch mit den Sensoren onsemi AR0234 sowie Sony IMX412 und IMX415. Die Modelle richten sich an Anwender, die – etwa für Embedded Anwendungen – besonders günstige, extrem kompakte Kameras mit und ohne Objektivhalter (CS- und S-Mount) in hohen Stückzahlen benötigen. Sie können sich hier auf Vision Standard-konforme Projektkameras mit verschiedenen Sensoren und Triggermöglichkeiten freuen. Passend zu den günstigen Kameras bieten wir übrigens auch budgetfreundliche Kabel und Objektive an.
Die uEye+ XLS Kameras sind folglich in unserem Niedrigpreis-Segment angesiedelt, zu dem auch die uEye XCP und XLE Familien gehören. uEye+ XCP Kameras verfügen über ein komplett geschlossenes Zinkdruckguss-Gehäuse mit nur 29 x 29 x 17 mm. Das macht sie zu den kleinsten Industriekameras mit Gehäuse und C-Mount Objektivhalter auf dem Markt. In der uEye XLE Serie stehen Ihnen sowohl Einplatinenkameras mit oder ohne C-/CS-Mount bzw. S-Mount Objektivanschluss als auch Modelle mit beschichtetem Kunststoffgehäuse zur Verfügung.
Dank Vision Standard-Kompatibilität können all diese Modelle mit jeder GenICam-konformen Software verwendet werden. Mit unserem Software Development Kit IDS peak bieten wir Ihnen zusätzlich ein großes Plus an Komfort und Einfachheit bei der Entwicklung Ihrer Bildverarbeitungsanwendung und Inbetriebnahme Ihrer Kamera.