UI-1490SE

UI-1490SE
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 3840 x 2748
    10,55 MPixel
  • onsemi MT9J003
    1/2" CMOS
  • 3,2 fps
  • USB 2 0,5 Gbps
Produktlebenszyklus Kamera ist in Serienproduktion. 🛈 Produktlebenszyklus Für die Auswahl der passenden Industriekamera ist die langfristige Verfügbarkeit ein wichtiges Kriterium. Unser Kamerafinder gibt Ihnen den Lebenszyklus eines jeden Kameramodells an, so dass Sie dieses Kriterium für Ihre Kameraauswahl berücksichtigen können. Folgende Status werden unterschieden: In Entwicklung Das Modell ist noch nicht in der Serienproduktion, wird aber in Kürze eingeführt. In Serie Kamera ist in Serienproduktion. Nicht empfohlen für neue Designs Das Modell wird nicht mehr für neue Anwendungsentwicklungen empfohlen. Wir legen Ihnen nahe, nach aktuelleren Modellen der Verfügbarkeit „In Serie“ zu suchen. Abgekündigt Das Modell wurde abgekündigt. Sie haben die Möglichkeit sich vor Ende der letztmaligen Bestellfrist einen Bestand zu sichern. Siehe Produktabkündigungen. Bei weiteren Fragen, setzen Sie sich bitte mit unserem Vertriebsteam in Verbindung.
Varianten
Menge
 
 
uEye Industriekameras funktionieren jetzt auch mit IDS peak!
Wir empfehlen das Software Development Kit für die Umsetzung neuer Projekte. Jetzt umsteigen - hier erfahren Sie mehr.
Hinweis: Die hier genannten technischen Daten wurden unter Verwendung der IDS Software Suite gemessen.
 

Die UI-1490SE mit dem 10 Megapixel CMOS-Sensor (MT9J003STM/STC) von onsemi liefert mit einer Auflösung von 3840x2748 Pixeln jedes Detail bei bester Bildqualität. Dank des eingebauten Skalierers kann jede gewünschte Bildgröße ausgewählt werden.

Der Sensor bietet zudem horizontales und vertikales Binning für eine Kontrasterhöhung sowie Subsampling für schnelle Vorschaumodi. Full-HDTV und Quad-HDTV Auflösungen sind ebenfalls möglich.

Artikelnummer
  • UI-1490SE-M-GL: AB.0010.1.52500.23
  • UI-1490SE-C-HQ: AB.0010.1.41600.24
Kamerafamilie SE
Interface USB 2
Interface Geschwindigkeit 0,47 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller onsemi
Framerate @ Auflösung max. 3,2 fps
Auflösung (h x v) 3840 x 2748
Optische Fläche 6,413 mm x 4,589 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/2"
Auflösung 10,55 MPixel
Pixelgröße 1,67 µm
Schutzart IP30
Produktlebenszyklus In Serie
Sensormodell MT9J003
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
1 Software für alle Kameras
IDS Software Suite
Hi-Speed
0,5 Gbps
CMOS Sensor
C-Mount Objektivanschluss
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany

Zertifizierungen

CE
FCC
UL listed
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

Biotechnologie und Life Sciences

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Lebewesen und biologische Prozesse analysieren - vom Schwarmverhalten bis Zellteilung.

 
 

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden

PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden

FRAMERATENRECHNER

Berechnen Sie die Sensor-Framerate je AOI

Zum Rechner
 
It's so easy!