Satte 12,62 MPixel, ein quadratischer Sensor und Sony Starvis 2-Technologie: Die U3-34L0XCP Rev.1.2 liefert eine bemerkenswerte Bildqualität, selbst bei schwachem Umgebungslicht. Die kompakte und günstige Industriekamera mit USB 3.0-Schnittstelle verfügt über den 1/1.8" Sony Rolling-Shutter Sensor IMX676 und bietet eine Auflösung von 3552 x 3552 px - bei schnellen 17,0 fps.
Dank moderner Pixeltechnologie profitieren Kunden von sehr geringem Bildrauschen und hoher Empfindlichkeit im NIR-Bereich ("Near Infrared"). Dies ist besonders vorteilhaft für Mikroskopieanwendungen in Medizin und Labor und unterstützt präzise Visualisierungsaufgaben in vielen weiteren Bereichen. Die integrierte Anti-Reflexionsbeschichtung hilft dabei, dass bei direktem Lichteinfall keine oder weniger Flares entstehen.
Hinweis: Wenn Sie sich für ein Modell ohne Filterglas entscheiden (Monochrom-Sensor, Matchcode-Bestandteil "–NO"), sollte bei Inbetriebnahme und Einsatz sichergestellt werden, dass kein Staub o.ä. auf den Sensor gelangt.
Artikelnummer |
|
---|---|
Kamerafamilie | XCP |
Interface | USB 3 |
Interface Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
Sensortyp | CMOS |
Sensorhersteller | Sony |
Framerate @ Auflösung max. | 17,0 fps |
Auflösung (h x v) | 3552 x 3552 |
Optische Fläche | 7,104 mm x 7,104 mm |
Shutter | Rolling-Shutter |
Optische Klasse | 1/1.8" |
Auflösung | 12,62 MPixel |
Pixelgröße | 2,00 µm |
Schutzart | IP30 |
Sensormodell | IMX676 |
Produktlebenszyklus | In Serie |
Datenblatt |
Merkmale
5 Gbps