Objektiv, IDS, IDS-20M11-C7528, 75 mm, 1.1"

Objektiv, IDS, IDS-20M11-C7528, 75 mm, 1.1"
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
C-Mount, manuell Fokus/Iris mit Fixierschraube, 20,50 MPixel
Preis auf Anfrage
 
 
  • Brennweite: 75 mm
  • Maximaler Bildkreis: 1.2"
  • Blendenbereich (F): 2.8-22
  • Minimaler Pixelpitch: 2,40 µm
  • Minimale Objektdistanz (M.O.D.): 0,30 m
  • Bildwinkel (HxVxD): 10,3° x 8,9° x 13,6°
  • Hintere Schnittweite: 13,79 mm
  • Maximale Eintauchtiefe: 6,2 mm
  • IR korrigiert: nein
  • IR Cut Filter: nein
Artikelnummer
  • Objektiv, IDS, IDS-20M11-C7528, 75 mm, 1.1": 1010533
Brennweite 75 mm
Optische Klasse 1.2"
Auflösung 20,50 MPixel
 
 
 
 
It's so easy!