IDS NXT rio Rev.1.2 RS18064

IDS NXT rio Rev.1.2 RS18064
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 3088 x 2076
    6,41 MPixel
  • Sony IMX178
    1/1.8" CMOS
  • Ethernet 1,0 Gbps
Produktlebenszyklus Kamera ist in Serienproduktion. 🛈 Produktlebenszyklus Für die Auswahl der passenden Industriekamera ist die langfristige Verfügbarkeit ein wichtiges Kriterium. Unser Kamerafinder gibt Ihnen den Lebenszyklus eines jeden Kameramodells an, so dass Sie dieses Kriterium für Ihre Kameraauswahl berücksichtigen können. Folgende Status werden unterschieden: In Entwicklung Das Modell ist noch nicht in der Serienproduktion, wird aber in Kürze eingeführt. In Serie Kamera ist in Serienproduktion. Nicht empfohlen für neue Designs Das Modell wird nicht mehr für neue Anwendungsentwicklungen empfohlen. Wir legen Ihnen nahe, nach aktuelleren Modellen der Verfügbarkeit „In Serie“ zu suchen. Abgekündigt Das Modell wurde abgekündigt. Sie haben die Möglichkeit sich vor Ende der letztmaligen Bestellfrist einen Bestand zu sichern. Siehe Produktabkündigungen. Bei weiteren Fragen, setzen Sie sich bitte mit unserem Vertriebsteam in Verbindung.
Varianten
Menge
 
 

IDS NXT rio ist eine Embedded-Vision-Plattform in Form einer kompakten Industriekamera, die dank des integrierten, eigens entwickelten KI-Cores („deep ocean core“) neuronale Netze mit Inferenzzeiten von wenigen Millisekunden ausführen kann.

Besonders einfach lässt sich KI-basierte Bildverarbeitung mithilfe der Trainingssoftware IDS NXT lighthouse realisieren. Dank Merkmalen wie C-Mount, serieller RS232-Schnittstelle und einem Gigabit Ethernet Netzwerkanschluss mit RJ45 Steckverbinder, über den die Kamera per REST Webservice und OPC UA kommuniziert, ist das Kameramodell bestens für den Einsatz im industriellen Umfeld geeignet.

Der 6,41 MPixel Rolling Shutter Sensor IMX178 aus Sonys STARVIS Serie (3088 x 2076 px, Pixelgröße 2,4 µm) mit BSI Technologie („back-side-illumination“) ist einer der lichtempfindlichsten Sensoren im IDS-Portfolio. Die Kamera sorgt damit auch unter sehr schwachen Lichtverhältnissen für beeindruckende Ergebnisse.

Die IDS NXT rio Rev.1.2 RS18064 ist als Monochrom- oder Farbvariante verfügbar.

Artikelnummer
  • IDS NXT rio Rev.1.2 RS18064C-HQ: 1009149
  • IDS NXT rio Rev.1.2 RS18064M-GL: 1009148
Kamerafamilie IDS NXT rio
Interface Ethernet
Interface Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Auflösung (h x v) 3088 x 2076
Optische Fläche 7,411 mm x 4,982 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 6,41 MPixel
Pixelgröße 2,40 µm
Schutzart IP30
Produktlebenszyklus In Serie
Sensormodell IMX178
Datenblatt

Merkmale

Künstliche Intelligenz
Onboard-Processing
Industrieprotokoll
deep ocean core
Vision Apps verfügbar
100% qualitätsgeprüft
GigE Schnittstelle
Integrierter Webservice
CMOS Sensor
C-Mount Objektivanschluss
Power-Over-Ethernet
Farbkorrektur in der Kamera
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany

Zertifizierungen

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Agraranwendungen

Im Agrarbereich überwachen Kameras bspw. das Pflanzenwachstum, steuern die Ausbringung von Düngemitteln oder kontrollieren die Ernte.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

Embedded Systeme

Typische Szenarien sind der Einsatz in mobilen Systemen zur Qualitätskontrolle, in der Diagnostik, in Scannern oder Drohnen.

Fabrik- / Prozessautomation

Kameras kommen in Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen zum Einsatz und helfen bspw. bei Lokalisierungs- und Selektionsaufgaben.

Biotechnologie und Life Sciences

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Lebewesen und biologische Prozesse analysieren - vom Schwarmverhalten bis Zellteilung.

Lebensmittelindustrie

Für beste Nahrungsmittelqualität - Kameratechnik erkennt bspw. Fremdkörper und hilft bei Sortieraufgaben und der Füllstandkontrolle.

Handel

Bildgebende Systeme sind u.a. in Self-Check-Out-Systemen und Rücknahmeautomaten zu finden und unterstützen bei der Verkaufsregalprüfung.

Logistik

Kameras sind im Logistiksektor unverzichtbar - etwa bei (De-)Palettierungsaufgaben, Sortieraufgaben oder in autonomen Fahrzeugen.

Pharma und Healthcare

Mit Kameras lässt sich bspw. prüfen, ob Verpackungen optimal bedruckt und korrekt befüllt sind oder ob Verunreinigungen vorliegen.

 
 

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden

PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden

FRAMERATENRECHNER

Berechnen Sie die Sensor-Framerate je AOI

Zum Rechner
 
It's so easy!