IDS NXT rio Rev.1.2 GS29016

IDS NXT rio Rev.1.2 GS29016
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 1456 x 1088
    1,58 MPixel
  • Sony IMX273
    1/3" CMOS
  • Ethernet 1,0 Gbps
Varianten
 
 

IDS NXT rio ist eine Embedded-Vision-Plattform in Form einer kompakten Industriekamera, die dank des integrierten, eigens entwickelten KI-Cores („deep ocean core“) neuronale Netze mit Inferenzzeiten von wenigen Millisekunden ausführen kann.

Besonders einfach lässt sich KI-basierte Bildverarbeitung mithilfe der Trainingssoftware IDS NXT lighthouse realisieren. Dank Merkmalen wie C-Mount, serieller RS232-Schnittstelle und einem Gigabit Ethernet Netzwerkanschluss mit RJ45 Steckverbinder, über den die Kamera per REST Webservice und OPC UA kommuniziert, ist das Modell bestens für den Einsatz im industriellen Umfeld geeignet.

Mit dem Sony Global Shutter Sensor IMX273 eignet sich die Kamera für Kunden mit hohen Ansprüchen an Bildqualität, Dynamikbereich und Empfindlichkeit. Sie liefert eine Auflösung von 1,58 MPixel (1456 x 1088 px) bei 3,45 µm Pixelgröße.

Die IDS NXT rio Rev.1.2 GS29016 ist als Monochrom- oder Farbvariante verfügbar.

Artikelnummer
  • IDS NXT rio Rev.1.2 GS29016C-HQ: 1009140
  • IDS NXT rio Rev.1.2 GS29016M-GL: 1009141
Kamerafamilie IDS NXT rio
Interface Ethernet
Interface Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Auflösung (h x v) 1456 x 1088
Optische Fläche 4,968 mm x 3,726 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/3"
Auflösung 1,58 MPixel
Pixelgröße 3,45 µm
Schutzart IP30
Produktlebenszyklus In Serie
Sensormodell IMX273
Datenblatt

Merkmale

Künstliche Intelligenz
Onboard-Processing
Industrieprotokoll
deep ocean core
Vision Apps verfügbar
100% qualitätsgeprüft
GigE Schnittstelle
Integrierter Webservice
CMOS Sensor
C-Mount Objektivanschluss
Power-Over-Ethernet
Farbkorrektur in der Kamera
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany

Zertifizierungen

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Agraranwendungen

Im Agrarbereich überwachen Kameras bspw. das Pflanzenwachstum, steuern die Ausbringung von Düngemitteln oder kontrollieren die Ernte.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

Embedded Systeme

Typische Szenarien sind der Einsatz in mobilen Systemen zur Qualitätskontrolle, in der Diagnostik, in Scannern oder Drohnen.

Fabrik- / Prozessautomation

Kameras kommen in Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen zum Einsatz und helfen bspw. bei Lokalisierungs- und Selektionsaufgaben.

Biotechnologie und Life Sciences

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Lebewesen und biologische Prozesse analysieren - vom Schwarmverhalten bis Zellteilung.

Lebensmittelindustrie

Für beste Nahrungsmittelqualität - Kameratechnik erkennt bspw. Fremdkörper und hilft bei Sortieraufgaben und der Füllstandkontrolle.

Handel

Bildgebende Systeme sind u.a. in Self-Check-Out-Systemen und Rücknahmeautomaten zu finden und unterstützen bei der Verkaufsregalprüfung.

Logistik

Kameras sind im Logistiksektor unverzichtbar - etwa bei (De-)Palettierungsaufgaben, Sortieraufgaben oder in autonomen Fahrzeugen.

Pharma und Healthcare

Mit Kameras lässt sich bspw. prüfen, ob Verpackungen optimal bedruckt und korrekt befüllt sind oder ob Verunreinigungen vorliegen.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden

PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!