Die Industriekamera GV-51F1SE Rev.4.2 nutzt den 5,10 MPixel Global-Shutter-Sensor IMX547 aus der Sony Pregius S-Serie. Als Sensor der vierten Generation (1/1.8", 2472 x 2064 px) verfügt er nicht nur über die BSI-Technologie (Backside Illumination), sondern auch über eine bemerkenswert kleine Pixelgröße von nur 2,74 µm. Das bedeutet, dass Anwender hier von einer außergewöhnlichen Pixeldichte und einer besonders guten Bildqualität profitieren - auch bei wechselnden Lichtverhältnissen. Im Betrieb liefert die Industriekamera 24,0 fps. Dank dieser Eigenschaften und verschiedener Gehäusevarianten - von Platinenversionen bis hin zur komplett geschlossen - lässt sich die Industriekamera für unterschiedlichste Aufgaben einsetzen.
Dank ihrer GigE Vision-Schnittstelle ist die Industriekamera kompromisslos standardkonform und lässt sich daher z.B. mit unserem IDS peak SDK komfortabel nutzen.
Die uEye+ SE Kamera ist als Monochrom- oder Farbversion erhältlich.
Artikelnummer |
|
---|---|
Kamerafamilie | SE |
Interface | Ethernet |
Interface Geschwindigkeit | 1,00 Gbps |
Sensortyp | CMOS |
Sensorhersteller | Sony |
Framerate @ Auflösung max. | 24,0 fps |
Auflösung (h x v) | 2472 x 2064 |
Optische Fläche | 6,773 mm x 5,655 mm |
Shutter | Global-Shutter |
Optische Klasse | 1/1.8" |
Auflösung | 5,10 MPixel |
Pixelgröße | 2,74 µm |
Schutzart | IP0 |
Produktlebenszyklus | In Serie |
Sensormodell | IMX547 |
Datenblatt |