Die Industriekamera U3-3682XLE-NIR Rev.1.2 mit SuperSpeed USB 5 Gbps verfügt über den vielseitig einsetzbaren 1/2.5" 5,04 MPixel CMOS-Sensor onsemi AR0522 (2592 x 1944 px, Pixelgröße 2,2 µm, 48,0 fps). Sie eignet sich ideal für Anwendungen mit schlechten oder wechselnden Lichtverhältnissen, etwa beim Außeneinsatz im ITS-Bereich. Aber auch in klassischen Industrieanwendungen liefert die Kamera hochauflösende Daten für detaillierte Bildauswertungen, beispielsweise bei Oberflächeninspektionen. Dank ihrer kompakten Abmessungen und USB Type-C Stecker kann sie leicht in jedes Bildverarbeitungssystem integriert werden.
Aufgrund seiner Eigenschaften ist der Rolling Shutter Sensor außerdem ein kostengünstiger Ersatz für Kameramodelle mit den bewährten 5 MPixel Sensoren onsemi MT9P006 und MT9P031.
Mit überlegener Low-Light-Performance durch die BSI-Pixeltechnologie („Back Side Illumination“) punktet der AR0522 Sensor zusätzlich mit geringerem Stromverbrauch, besserer Empfindlichkeit bei schlechten Lichtverhältnissen und im NIR-Bereich, sowie weniger Pixelrauschen.
Die kompakte USB3 Kamera ist wahlweise mit Kunststoffgehäuse mit C/CS-Mount Objektivflansch und verstellbaren Auflagemaß oder als Platinenversion mit oder ohne C-/CS-Mount bzw. S-Mount Objektivhalter erhältlich.
Die USB3 Einplatinenkamera U3-3682XLE-NIR Rev.1.2 ohne Objektivhalter ist als Farb- oder Monochromversion erhältlich.
Wie alle Kameramodelle der uEye XLE Familie ist die U3-3682XLE-NIR Rev.1.2 GenICam-konform und damit kompatibel mit unserem modernen Software SDK IDS peak.
Der Sensor eignet sich für spezifische Performance-Anforderungen im nahen Infrarot-Bereich (NIR) des Spektrums, also über 750nm Wellenlänge.
Artikelnummer |
|
---|---|
Kamerafamilie | XLE |
Interface | USB 3 |
Interface Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
Sensortyp | CMOS |
Sensorhersteller | onsemi |
Framerate @ Auflösung max. | 48,0 fps |
Auflösung (h x v) | 2592 x 1944 |
Optische Fläche | 5,702 mm x 4,277 mm |
Shutter | Rolling-Shutter |
Optische Klasse | 1/2.5" |
Auflösung | 5,04 MPixel |
Pixelgröße | 2,20 µm |
Schutzart | IP0 |
Sensormodell | AR0522 |
Produktlebenszyklus | In Serie |
Datenblatt |
Merkmale
5 Gbps