U3-3680XLE-NIR Rev.1.2

U3-3680XLE-NIR Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2592 x 1944
    5,04 MPixel
  • onsemi AR0522
    1/2.5" CMOS
  • 48,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Varianten
 
 

Die Industriekamera U3-3680XLE-NIR Rev.1.2 mit SuperSpeed USB 5 Gbps verfügt über den vielseitig einsetzbaren 1/2.5" 5,04 MPixel CMOS-Sensor onsemi AR0522 (2592 x 1944 px, Pixelgröße 2,2 µm, 48,0 fps). Sie eignet sich ideal für Anwendungen mit schlechten oder wechselnden Lichtverhältnissen, etwa beim Außeneinsatz im ITS-Bereich. Aber auch in klassischen Industrieanwendungen liefert die Kamera hochauflösende Daten für detaillierte Bildauswertungen, beispielsweise bei Oberflächeninspektionen. Dank ihrer kompakten Abmessungen und USB Type-C Stecker kann sie leicht in jedes Bildverarbeitungssystem integriert werden.

Aufgrund seiner Eigenschaften ist der Rolling Shutter Sensor außerdem ein kostengünstiger Ersatz für Kameramodelle mit den bewährten 5 MPixel Sensoren onsemi MT9P006 und MT9P031.

Mit überlegener Low-Light-Performance durch die BSI-Pixeltechnologie („Back Side Illumination“) punktet der AR0522 Sensor zusätzlich mit geringerem Stromverbrauch, besserer Empfindlichkeit bei schlechten Lichtverhältnissen und im NIR-Bereich, sowie weniger Pixelrauschen.

Die kompakte USB3 Kamera ist wahlweise mit Kunststoffgehäuse mit C/CS-Mount Objektivflansch und verstellbaren Auflagemaß oder als Platinenversion mit oder ohne C-/CS-Mount bzw. S-Mount Objektivhalter erhältlich.

Wie alle Kameramodelle der uEye XLE Familie ist die U3-3680XLE-NIR Rev.1.2 GenICam-konform und damit kompatibel mit unserem modernen Software SDK IDS peak.

Der Sensor eignet sich für spezifische Performance-Anforderungen im nahen Infrarot-Bereich (NIR) des Spektrums, also über 750nm Wellenlänge.

Artikelnummer
  • U3-3680XLE-NIR-GL Rev.1.2: 1008748
Kamerafamilie XLE
Interface USB 3
Interface Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller onsemi
Framerate @ Auflösung max. 48,0 fps
Auflösung (h x v) 2592 x 1944
Optische Fläche 5,702 mm x 4,277 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/2.5"
Auflösung 5,04 MPixel
Pixelgröße 2,20 µm
Schutzart IP30
Sensormodell AR0522
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung für uEye+
USB3 Vision Standard
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS Sensor
NIR-Sensor
C-Mount Objektivanschluss
CS-Mount Objektivanschluss
C-/CS-Mount Objektivanschluss
USB Type-C Stecker
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany

Features

Zertifizierungen

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Agraranwendungen

Im Agrarbereich überwachen Kameras bspw. das Pflanzenwachstum, steuern die Ausbringung von Düngemitteln oder kontrollieren die Ernte.

Verkehr und Transport (ITS)

Alles im Blick – IDS Kameras erkennen Fahrzeuge, prüfen den Verkehrsfluss oder helfen bei der Schienen- und Straßeninspektion.

Messtechnik

IDS Kameras erkennen Objekte und liefern genaue Informationen, etwa zu deren Dimensionen oder ihrer Positionierung.

Kleingerätebau

Kompakt und leistungsfähig - IDS Kameras lassen sich einfach in Kleingeräte integrieren, wie etwa Handscanner oder andere portable Systeme.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden

PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!