Der onsemi Sensor XGS 45000 erreicht in puncto Auflösung gewaltige Dimensionen - er liefert satte 44,84 MPixel (8200 x 5468, Pixelgröße 3,20 µm)! Damit kann die Industriekamera GV-77U5WP selbst kleinste Details erfassen, etwa bei der Panel-Inspektion. Sie ist auch dann besonders empfehlenswert, wenn große Szenen präzise inspiziert und ausgewertet werden sollen. Die Bilddaten werden dabei über die extrem leistungsfähige 10GigE-Schnittstelle weitergeleitet, wobei die Kamera 17,0 fps erreicht.
Dieses Modell ist sowohl als Monochrom- wie auch als Farbvariante erhältlich. Der CMOS Global-Shutter Sensor hat ein Format von 2" und ein Seitenverhältnis von 3:2. Aufgrund der Sensorgröße bieten wir diese uEye+ Warp10 Kamera mit TFL-Mount (M35x0,75) an. Zur sicheren Befestigung können die TFL-Objektive fest mit den Kameras verschraubt werden. Das Auflagemaß ist standardisiert und entspricht mit 17,526 mm dem der C-Mount-Modelle. Geeignete Objektive finden Sie unter Zubehör.
Um eine optimale Bildqualität sicherzustellen, empfehlen wir zur Kühlung die Verwendung einer Active Heat Sink (Zubehör, optional).
Wie alle Kameramodelle der uEye Warp10 Familie ist die Kamera GenICam-konform und damit kompatibel mit unserem Software Development Kit IDS peak.
Artikelnummer |
|
---|---|
Kamerafamilie | Warp10 |
Interface | Ethernet |
Interface Geschwindigkeit | 10,00 Gbps |
Sensortyp | CMOS |
Sensorhersteller | onsemi |
Framerate @ Auflösung max. | 17,0 fps |
Auflösung (h x v) | 8200 x 5468 |
Optische Fläche | 26,240 mm x 17,498 mm |
Shutter | Global-Shutter |
Optische Klasse | 2" |
Auflösung | 44,84 MPixel |
Pixelgröße | 3,20 µm |
Schutzart | IP30 |
Produktlebenszyklus | In Serie |
Sensormodell | XGS 45000 |
Datenblatt |