Sind Sie auf der Suche nach einer Industriekamera mit einer besonders hohen Auflösung und schneller 10GigE-Schnittstelle? Die GV-77S5WP bietet genau das. Mit beeindruckenden 29,90 MPixel (5468 x 5468 px, Pixelgröße 3,20 µm, Seitenverhältnis 1:1) können selbst kleinste Details zuverlässig sichtbar gemacht werden. Davon profitieren Anwendungen wie die Panel-Inspektion. Die Kamera liefert 26,0 fps und ist sowohl als Monochrom- wie auch als Farbvariante erhältlich.
Der CMOS Global-Shutter Sensor hat ein Format von 1.7" - das bedeutet, dass dank des quadratischen Formats der Bildkreis eines Objektivs optimal genutzt wird. Aufgrund der Sensorgröße bieten wir diese uEye+ Warp10 Kamera mit TFL-Mount (M35x0,75) an. Zur sicheren Befestigung können die TFL-Objektive fest mit den Kameras verschraubt werden. Das Auflagemaß ist standardisiert und entspricht mit 17,526 mm dem der C-Mount-Modelle. Geeignete Objektive finden Sie unter Zubehör.
Um eine optimale Bildqualität sicherzustellen, empfehlen wir zur Kühlung die Verwendung einer Active Heat Sink (Zubehör, optional).
Wie alle Kameramodelle der uEye Warp10 Familie ist die Kamera GenICam-konform und damit kompatibel mit unserem Software Development Kit IDS peak.
Artikelnummer |
|
---|---|
Kamerafamilie | Warp10 |
Interface | Ethernet |
Interface Geschwindigkeit | 10,00 Gbps |
Sensortyp | CMOS |
Sensorhersteller | onsemi |
Framerate @ Auflösung max. | 26,0 fps |
Auflösung (h x v) | 5468 x 5468 |
Optische Fläche | 17,498 mm x 17,498 mm |
Shutter | Global-Shutter |
Optische Klasse | 1.7" |
Auflösung | 29,90 MPixel |
Pixelgröße | 3,20 µm |
Schutzart | IP30 |
Produktlebenszyklus | In Serie |
Sensormodell | XGS 30000 |
Datenblatt |