GV-77U5WP

GV-77U5WP
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 8200 x 5468
    44,84 MPixel
  • onsemi XGS 45000
    2" CMOS
  • 17,0 fps
  • Ethernet 10,0 Gbps
Varianten
 
 

Der onsemi Sensor XGS 45000 erreicht in puncto Auflösung gewaltige Dimensionen - er liefert satte 44,84 MPixel (8200 x 5468, Pixelgröße 3,20 µm)! Damit kann die Industriekamera GV-77U5WP selbst kleinste Details erfassen, etwa bei der Panel-Inspektion. Sie ist auch dann besonders empfehlenswert, wenn große Szenen präzise inspiziert und ausgewertet werden sollen. Die Bilddaten werden dabei über die extrem leistungsfähige 10GigE-Schnittstelle weitergeleitet, wobei die Kamera 17,0 fps erreicht.

Dieses Modell ist sowohl als Monochrom- wie auch als Farbvariante erhältlich. Der CMOS Global-Shutter Sensor hat ein Format von 2" und ein Seitenverhältnis von 3:2. Aufgrund der Sensorgröße bieten wir diese uEye+ Warp10 Kamera mit TFL-Mount (M35x0,75) an. Zur sicheren Befestigung können die TFL-Objektive fest mit den Kameras verschraubt werden. Das Auflagemaß ist standardisiert und entspricht mit 17,526 mm dem der C-Mount-Modelle. Geeignete Objektive finden Sie unter Zubehör.

Um eine optimale Bildqualität sicherzustellen, empfehlen wir zur Kühlung die Verwendung einer Active Heat Sink (Zubehör, optional).

Wie alle Kameramodelle der uEye Warp10 Familie ist die Kamera GenICam-konform und damit kompatibel mit unserem Software Development Kit IDS peak.

Artikelnummer
  • GV-77U5WP-M-GL: AB03374
  • GV-77U5WP-C-HQ: AB03375
Kamerafamilie Warp10
Interface Ethernet
Interface Geschwindigkeit 10,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller onsemi
Framerate @ Auflösung max. 17,0 fps
Auflösung (h x v) 8200 x 5468
Optische Fläche 26,240 mm x 17,498 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 2"
Auflösung 44,84 MPixel
Pixelgröße 3,20 µm
Schutzart IP30
Produktlebenszyklus In Serie
Sensormodell XGS 45000
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung für uEye+
GigE Vision Standard
CMOS Sensor
Power-Over-Ethernet
Farbkorrektur in der Kamera
Interner Bildspeicher
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany

Features

Zertifizierungen

CE
FCC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Dokumentenscanning

Effiziente Erfassung von Dokumenteninhalten, etwa zur Dokumentation oder Prozessautomation.

Oberflächeninspektion

IDS Kameras entdecken in der optischen Qualitätssicherung bspw. Risse, Unebenheiten oder andere Verarbeitungsfehler.

Elektronikinspektion

Kameras können u.a. die Geometrie von Leiterplatten prüfen, die An- und Abwesenheit von Bauteilen und Schmutz entdecken und Lötstellen inspizieren.

Photovoltaik / Solarzellen-Inspektion

IDS Kameras können u.a. zur Prüfung von Geometrie und Sägemarken sowie zur Identifikation von Defekten zum Einsatz kommen.

Sport- und Bewegungsanalyse

Bilddaten helfen bspw. bei Spielanalysen oder dabei, Bewegungsabläufe zu optimieren - etwa beim Golfschwung oder Radfahren.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden

PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!