Die kompakte Industriekamera U3-38L0XCP Rev.1.2 ist mit dem Rolling Shutter Sensor IMX412 von Sony (4056 x 3040 px, Pixelgröße 1,55 µm, Sensorgröße 1/2") ausgestattet. Der 12,33 MPixel CMOS-Sensor aus der Sony Starvis-Reihe liefert hochauflösende Daten für anspruchsvolle Bildauswertungen und erreicht 18,0 fps.
Sie wählen hier ein Modell mit 4K-Auflösung, das sich sehr gut für unterschiedlichste Visualisierungsaufgaben eignet.
Mit ihrem praktischen Voll-Metall-Gehäuse, ihrer kompakten Größe und verschraubbarem USB Micro-B Connector kann die Kamera sowohl in industriellen als auch nicht-industriellen Bereichen vielseitig verwendet werden.
Dank USB3 Vision-Schnittstelle ist die Industriekamera kompromisslos standardkonform und kann damit bspw. bequem mit unserem SDK IDS peak genutzt werden.
Artikelnummer |
|
---|---|
Kamerafamilie | XCP |
Interface | USB 3 |
Interface Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
Sensortyp | CMOS |
Sensorhersteller | Sony |
Framerate @ Auflösung max. | 18,0 fps |
Auflösung (h x v) | 4056 x 3040 |
Optische Fläche | 6,287 mm x 4,712 mm |
Shutter | Rolling-Shutter |
Optische Klasse | 1/2" |
Auflösung | 12,33 MPixel |
Pixelgröße | 1,55 µm |
Schutzart | IP30 |
Sensormodell | IMX412 |
Produktlebenszyklus | In Serie |
Datenblatt |
Merkmale
5 Gbps