Die Industriekamera GV-50C0SE Rev.4.2 mit GigE-Schnittstelle und dem lichtempfindlichen Global Shutter CMOS Sensor IMX392 aus der Sony Pregius-Reihe der zweiten Generation bietet eine Auflösung von 2,35 MPixel (1936 x 1216 px, Pixelgröße 3,45µm). Mit bis zu 52,0 fps und Full HD eignet sie sich perfekt für Hochgeschwindigkeitsanwendungen, etwa in der Automatisierung oder Qualitätssicherung. Darüber hinaus ist der Sensor prädestiniert für Aufgaben, die ein perfektes Ergebnis selbst bei schwachen Lichtverhältnissen erfordern.
Die GV-50C0SE Rev.4.2 ist ein Allrounder in der Klasse der 2 MP Global Shutter Industriekameras und sorgt dank enormer Empfindlichkeit, hohem Dynamikbereich und geringem Rauschen für eine hervorragende Bildqualität. Dank dieser Eigenschaften findet sie in so gut wie jeder Anwendung ihren Platz.
Die Kamera ist sowohl als Monochrom- oder Farbvariante verfügbar. Das kleine Sensorformat mit 7,9-mm Diagonale ermöglicht dabei eine breite Auswahl an kostengünstigen Objektiven.
Artikelnummer |
|
---|---|
Kamerafamilie | SE |
Interface | Ethernet |
Interface Geschwindigkeit | 1,00 Gbps |
Sensortyp | CMOS |
Sensorhersteller | Sony |
Framerate @ Auflösung max. | 52,0 fps |
Auflösung (h x v) | 1936 x 1216 |
Optische Fläche | 6,679 mm x 4,195 mm |
Shutter | Global-Shutter |
Optische Klasse | 1/2" |
Auflösung | 2,35 MPixel |
Pixelgröße | 3,45 µm |
Schutzart | IP30 |
Produktlebenszyklus | In Serie |
Sensormodell | IMX392 |
Datenblatt |