Was für eine Kamera! Mit dem IMX541 verfügt die 20,36 MPixel (4512 x 4512 px) Industriekamera GV-5992SE Rev.4.2 über einen hochperformanten, extrem hochauflösenden Sensor aus der Pregius S-Serie – der vierten Generation extrem leistungsstarker CMOS-Bildsensoren von Sony. Zum ersten Mal kommt hier beispielsweise die BSI-Technologie („Back Side Illuminated“) bei Global Shutter Sensoren zum Einsatz. Das ermöglicht einerseits kleinere Pixel (2,74 µm) und eine höhere Auflösung und darüber hinaus verbesserte Quanteneffizienz und Empfindlichkeit. Damit liefert die Kamera eine hervorragende Bildqualität, die auch in anspruchsvollen Machine Vision-Anwendungen wie Oberflächeninspektionen, detaillierten Bildauswertungen in der Medizintechnik oder dem Einsatz im Verkehrsbereich keine Wünsche offen lässt.
Der großformatige 1.1" CMOS-Sensor ist in der uEye SE-Familie sowohl als Boardlevel-Variante wie auch mit Gehäuse erhältlich. Die kompakten Industriekameras sind damit eine sinnvolle Alternative zu Kameras mit ähnlich hochauflösenden, aber großformatige Sensoren, für die üblicherweise F-Mount-Objektive benötigt werden. Bei den uEye SE Modellen können C-Mount-Objektive genutzt werden - das bedeutet eine erhebliche Kostenersparnis. Die Kameras liefern Bildraten von 5,5 fps und sind dank GigE Vision-Schnittstelle kompromisslos standardkonform. Die GV-5992SE Rev.4.2 ist sowohl als Monochrom- oder Farbvariante verfügbar.
Artikelnummer |
|
---|---|
Kamerafamilie | SE |
Interface | Ethernet |
Interface Geschwindigkeit | 1,00 Gbps |
Sensortyp | CMOS |
Sensorhersteller | Sony |
Framerate @ Auflösung max. | 5,5 fps |
Auflösung (h x v) | 4512 x 4512 |
Optische Fläche | 12,363 mm x 12,363 mm |
Shutter | Global-Shutter |
Optische Klasse | 1.1" |
Auflösung | 20,36 MPixel |
Pixelgröße | 2,74 µm |
Schutzart | IP0 |
Produktlebenszyklus | In Serie |
Sensormodell | IMX541 |
Datenblatt |