GV-5860FA Rev.1.2

GV-5860FA Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 1936 x 1096
    2,12 MPixel
  • Sony IMX290
    1/3" CMOS
  • 56,0 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Varianten
 
 

Der auf Kosten optimierte, schnelle IMX290 Sensor von Sonys STARVIS Serie ist nun auch in unserer GigE Vision Industriekamera GV-5860FA Rev.1.2 verfügbar. Die CMOS Kamera begeistert mit hervorragender Bildqualität mit sauberer Farbtrennung für originalgetreue Motivwiedergabe auch unter extrem schlechten oder schwankenden Lichtverhältnissen. Sie bietet die beliebte Full HD-Auflösung für Visualisierungsanwendungen, ein außergewöhnlich niedriges Dunkelrauschen und eine unglaublich hohe Quanteneffizienz von über 77 %. Mit ihrer hohen Framerate eignet sich die Kamera obgleich ihres Rolling Shutters zur Erfassung schnell bewegter Objekte, wie bspw. in der Flaschenabfüllung oder Paketsortierung.

Das kleine optische 1/2.8"-Format des Sensors ist ideal für kostengünstige Objektive.

Es stehen zusätzlich noch 2 General Purpose I/Os (GPIOs) zur Verfügung. Die Stromversorgung erfolgt über den verschraubbaren, staubdichten und spritzwassergeschützten M12-Rundsteckverbinder.

Artikelnummer
  • GV-5860FA-C-HQ Rev.1.2: AB12558
  • GV-5860FA-M-GL Rev.1.2: AB12559
Kamerafamilie FA
Interface Ethernet
Interface Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Framerate @ Auflösung max. 56,0 fps
Auflösung (h x v) 1936 x 1096
Optische Fläche 5,614 mm x 3,178 mm
Shutter Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/3"
Auflösung 2,12 MPixel
Pixelgröße 2,90 µm
Schutzart IP65/67
Produktlebenszyklus In Serie
Sensormodell IMX290
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung für uEye+
GigE Vision Standard
GigE Schnittstelle
CMOS Sensor
C-Mount Objektivanschluss
Schutzart IP65/67
Power-Over-Ethernet
Farbkorrektur in der Kamera
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany

Features

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Global start
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats Mono8 BayerRG8 BayerRG10 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BGR8 RGB8 BGR10p32 RGB10p32 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
Others
Others
IP settings
Bandwidth management
Chunks
Sequencer
PTP
Firmware update
1st supported firmware version 2.10 2.10

Zertifizierungen

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

Fabrik- / Prozessautomation

Kameras kommen in Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen zum Einsatz und helfen bspw. bei Lokalisierungs- und Selektionsaufgaben.

Logistik

Kameras sind im Logistiksektor unverzichtbar - etwa bei (De-)Palettierungsaufgaben, Sortieraufgaben oder in autonomen Fahrzeugen.

Endlosbahninspektion

Ob Stahl, Papier oder Stoffe - IDS Kameras haben ihr Prüfobjekt stets im Blick und decken bspw. Materialfehler oder Verschmutzungen auf.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden

PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!