UI-5200SE Rev.4.2

UI-5200SE Rev.4.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 4104 x 3006
    12,34 MPixel
  • Sony IMX304
    1.1" CMOS
  • 8,6 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Varianten
 
 
uEye Industriekameras funktionieren jetzt auch mit IDS peak!
Wir empfehlen das Software Development Kit für die Umsetzung neuer Projekte. Jetzt umsteigen - hier erfahren Sie mehr.
Hinweis: Die hier genannten technischen Daten wurden unter Verwendung der IDS Software Suite gemessen.
 

Die UI-5200SE GigE-Industriekamera mit dem großformatigen 1.1“ CMOS-Sensor IMX304 liefert sensationell klare und rauschfreie Bilder in einer Auflösung von 4104 x 3006 Pixel. Der Global-Shutter Sensor der zweiten, nochmals verbesserten Pixelgeneration aus Sonys Pregius Reihe überzeugt mit unglaublichem Dynamikumfang und sehr hoher Empfindlichkeit besonders in der Medizin- oder Messtechnik als auch in der Verkehrsüberwachung.

Von IDS umgesetzte Sonderfunktionen, wie bspw. Langzeitbelichtung bis 30 Sekunden oder der Line Scan-Modus, erweitern das Anwendungsgebiet zusätzlich.

Die UI-5200SE ist sowohl als Monochrom- oder Farbvariante verfügbar.

Artikelnummer
  • UI-5200SE-M-GL Rev.4.2: AB12278
  • UI-5200SE-C-HQ Rev.4.2: AB12277
Kamerafamilie SE
Interface Ethernet
Interface Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Framerate @ Auflösung max. 8,6 fps
Auflösung (h x v) 4104 x 3006
Optische Fläche 14,158 mm x 10,370 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1.1"
Auflösung 12,34 MPixel
Pixelgröße 3,45 µm
Schutzart IP30
Produktlebenszyklus In Serie
Sensormodell IMX304
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
1 Software für alle Kameras
IDS Software Suite
GigE Schnittstelle
CMOS Sensor
C-Mount Objektivanschluss
Power-Over-Ethernet
Farbkorrektur in der Kamera
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany

Zertifizierungen

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Agraranwendungen

Im Agrarbereich überwachen Kameras bspw. das Pflanzenwachstum, steuern die Ausbringung von Düngemitteln oder kontrollieren die Ernte.

Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme - Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.

Fabrik- / Prozessautomation

Kameras kommen in Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen zum Einsatz und helfen bspw. bei Lokalisierungs- und Selektionsaufgaben.

Biotechnologie und Life Sciences

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Lebewesen und biologische Prozesse analysieren - vom Schwarmverhalten bis Zellteilung.

Lebensmittelindustrie

Für beste Nahrungsmittelqualität - Kameratechnik erkennt bspw. Fremdkörper und hilft bei Sortieraufgaben und der Füllstandkontrolle.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden

PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!