UI-5282SE Rev. 4.2

UI-5282SE Rev. 4.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2456 x 2054
    5,04 MPixel
  • Sony IMX264
    2/3" CMOS
  • 22,0 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Varianten
 
 
uEye Industriekameras funktionieren jetzt auch mit IDS peak!
Wir empfehlen das Software Development Kit für die Umsetzung neuer Projekte. Jetzt umsteigen - hier erfahren Sie mehr.
Hinweis: Die hier genannten technischen Daten wurden unter Verwendung der IDS Software Suite gemessen.
 

Die UI-5282SE GigE Industriekamera mit dem kompakten 2/3" Global-Shutter CMOS Sensor IMX264 von Sony glänzt mit hervorragender Bildqualität, Lichtempfindlichkeit und außerordentlich hohem Dynamikumfang. Die CMOS Kamera liefert nahezu rauschfreie, sehr kontrastreiche 5 MP-Bilder im 5:4 Format mit 22,0 fps in Anwendungen mit schwankenden Lichtverhältnissen sowie in der Mikroskopie.

Sonderfunktionen mit der IDS Software Suite sind u.a. 30 Sekunden Langzeitbelichtung sowie der Line Scan-Modus.

Die UI-5282SE Platinenkamera ohne Objektivhalter ist verfügbar als Farb- oder Monochromversion.

Artikelnummer
  • UI-5282SE-M Rev.4.2: AB12136
  • UI-5282SE-C Rev.4.2: AB12135
Kamerafamilie SE
Interface Ethernet
Interface Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Framerate @ Auflösung max. 22,0 fps
Auflösung (h x v) 2456 x 2054
Optische Fläche 8,473 mm x 7,086 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 2/3"
Auflösung 5,04 MPixel
Pixelgröße 3,45 µm
Schutzart IP0
Produktlebenszyklus In Serie
Sensormodell IMX264
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
1 Software für alle Kameras
IDS Software Suite
GigE Schnittstelle
CMOS Sensor
Power-Over-Ethernet
Farbkorrektur in der Kamera
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany

Zertifizierungen

ChinaRoHS EFUP 25
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Verkehr und Transport (ITS)

Alles im Blick – IDS Kameras erkennen Fahrzeuge, prüfen den Verkehrsfluss oder helfen bei der Schienen- und Straßeninspektion.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

Sicherheitstechnik

Bildverarbeitung kommt bspw. bei Zugangskontrollen oder der Überwachung von Räumen oder Außenanlagen zum Einsatz.

Embedded Systeme

Typische Szenarien sind der Einsatz in mobilen Systemen zur Qualitätskontrolle, in der Diagnostik, in Scannern oder Drohnen.

Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme - Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.

Biotechnologie und Life Sciences

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Lebewesen und biologische Prozesse analysieren - vom Schwarmverhalten bis Zellteilung.

Kleingerätebau

Kompakt und leistungsfähig - IDS Kameras lassen sich einfach in Kleingeräte integrieren, wie etwa Handscanner oder andere portable Systeme.

Pharma und Healthcare

Mit Kameras lässt sich bspw. prüfen, ob Verpackungen optimal bedruckt und korrekt befüllt sind oder ob Verunreinigungen vorliegen.

Endlosbahninspektion

Ob Stahl, Papier oder Stoffe - IDS Kameras haben ihr Prüfobjekt stets im Blick und decken bspw. Materialfehler oder Verschmutzungen auf.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden

PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!