Die GigE Vision Kamera GV-5260SE Rev.4.2 ist mit dem kostengünstigen 2,35 MP CMOS Sensor Sony IMX249 ausgestattet, der neue Maßstäbe in puncto Lichtempfindlichkeit, Dynamikumfang sowie Farbwiedergabe setzt. Die GigE Industriekamera sorgt für eine ausgezeichnete Bildqualität und ist extrem rauscharm – bei einer Framerate von 46 fps (Full Resolution: 1936 x 1216 px).
Der Sensor ist für Anwendungen prädestiniert, die ein perfektes Ergebnis selbst bei schwachen Lichtverhältnissen liefern sollen bspw. in der Verkehrsüberwachung oder Qualitätssicherung.
Artikelnummer |
|
---|---|
Kamerafamilie | SE |
Interface | Ethernet |
Interface Geschwindigkeit | 1,00 Gbps |
Sensortyp | CMOS |
Sensorhersteller | Sony |
Framerate @ Auflösung max. | 46,0 fps |
Auflösung (h x v) | 1920 x 1200 |
Optische Fläche | 11,251 mm x 7,032 mm |
Shutter | Global-Shutter |
Optische Klasse | 1/1.2" |
Auflösung | 2,30 MPixel |
Pixelgröße | 5,86 µm |
Schutzart | IP30 |
Produktlebenszyklus | In Serie |
Sensormodell | IMX249 |
Datenblatt |
Merkmale
100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung für uEye+
GigE Vision Standard
GigE Schnittstelle
CMOS Sensor
C-Mount Objektivanschluss
Power-Over-Ethernet
Farbkorrektur in der Kamera
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany
Features
Zertifizierungen
CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA