UI-5244LE-MB Rev.1.2

UI-5244LE-MB Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 1280 x 1024
    1,31 MPixel
  • e2v EV76C560
    1/1.8" CMOS
  • 50,0 fps
  • Ethernet 1,0 Gbps
Produktlebenszyklus Kamera ist in Serienproduktion. 🛈 Produktlebenszyklus Für die Auswahl der passenden Industriekamera ist die langfristige Verfügbarkeit ein wichtiges Kriterium. Unser Kamerafinder gibt Ihnen den Lebenszyklus eines jeden Kameramodells an, so dass Sie dieses Kriterium für Ihre Kameraauswahl berücksichtigen können. Folgende Status werden unterschieden: In Entwicklung Das Modell ist noch nicht in der Serienproduktion, wird aber in Kürze eingeführt. In Serie Kamera ist in Serienproduktion. Nicht empfohlen für neue Designs Das Modell wird nicht mehr für neue Anwendungsentwicklungen empfohlen. Wir legen Ihnen nahe, nach aktuelleren Modellen der Verfügbarkeit „In Serie“ zu suchen. Abgekündigt Das Modell wurde abgekündigt. Sie haben die Möglichkeit sich vor Ende der letztmaligen Bestellfrist einen Bestand zu sichern. Siehe Produktabkündigungen. Bei weiteren Fragen, setzen Sie sich bitte mit unserem Vertriebsteam in Verbindung.
Varianten
Menge
 
 
uEye Industriekameras funktionieren jetzt auch mit IDS peak!
Wir empfehlen das Software Development Kit für die Umsetzung neuer Projekte. Jetzt umsteigen - hier erfahren Sie mehr.
Hinweis: Die hier genannten technischen Daten wurden unter Verwendung der IDS Software Suite gemessen.
 

Das Motherboard mit Sensor ist durch ein Flex Flachbandkabel vom Daughterboard mit GigE-Anschluss abgesetzt. Flex Flachbandkabel und Daughterboard sind optional erhältlich. Für Applikationen mit sehr kleinem oder verwinkeltem Bauraum eignet sich das Motherboard mit Einplatinen GigE Kamera UI-5244LE mit CS-Mount und Glas-Filter. Es verfügt über einen 1/1.8“ CMOS Sensor von e2v, erhältlich als NIR-Variante (EV76C661) oder als Farb-/Monochrom-Version (EV76C560). Mit einer Auflösung von 1,3 MP (1280 x 1024), einer Framerate von 50 fps und ihren kompakten Maßen von 45 x 45 mm ist die Kamera die optimale Lösung für kundenspezifische Projekte.

Bitte beachten Sie, dass ein Daugtherboard sowie ein Flexflachbandkabel für die Funktionalität benötigt wird.

Adapterring CS-Mount auf C-MountDie CS-Mount-Version wird mit einem Zwischenring ausgeliefert, der das Auflagemaß um 5 mm verlängert. Damit können auch Objektive mit C-Mount-Anschluss an der Kamera verwendet werden.
Artikelnummer
  • UI-5244LE-M-GL-MB Rev.1.2: AB10280
  • UI-5244LE-NIR-GL-MB Rev.1.2: AB10281
  • UI-5244LE-C-HQ-MB Rev.1.2: AB10279
Kamerafamilie LE
Interface Ethernet
Interface Geschwindigkeit 1,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller e2v
Framerate @ Auflösung max. 50,0 fps
Auflösung (h x v) 1280 x 1024
Optische Fläche 6,784 mm x 5,427 mm
Shutter Global-Shutter, Global-Start-Shutter, Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 1,31 MPixel
Pixelgröße 5,30 µm
Schutzart IP0
Produktlebenszyklus In Serie
Sensormodell EV76C560
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
1 Software für alle Kameras
IDS Software Suite
GigE Schnittstelle
CMOS Sensor
NIR-Sensor
C-Mount Objektivanschluss
CS-Mount Objektivanschluss
C-/CS-Mount Objektivanschluss
I2C-Datenbus
Interner Bildspeicher
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany

Zertifizierungen

UL listed
ChinaRoHS EFUP 25
3D-Scanning

Die Tiefeninformationen von 3D-Bildern liefern wertvolle Daten - etwa in der Zahnmedizin, der Rücken- oder Fußvermessung.

Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Verkehr und Transport (ITS)

Alles im Blick – IDS Kameras erkennen Fahrzeuge, prüfen den Verkehrsfluss oder helfen bei der Schienen- und Straßeninspektion.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

Sicherheitstechnik

Bildverarbeitung kommt bspw. bei Zugangskontrollen oder der Überwachung von Räumen oder Außenanlagen zum Einsatz.

Blick- und Gestenverfolgung

Ob Forschung oder Unterhaltung: mit IDS Kameras lassen sich bspw. Augenbewegungen und Gesten tracken.

Qualitätssicherung

IDS Kameras unterstützen in unterschiedlichen Produktionsphasen, bspw. durch Prüfung auf Vollständigkeit oder in der Defekterkennung.

Astronomie

Mit IDS Kameras nach den Sternen greifen - Bildverarbeitung zeigt Informationen, die für Menschen nicht oder schwer zu erfassen sind.

Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme - Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.

Kleingerätebau

Kompakt und leistungsfähig - IDS Kameras lassen sich einfach in Kleingeräte integrieren, wie etwa Handscanner oder andere portable Systeme.

Überwachung(ssysteme)

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Besucherzahlen und Kundenverhalten erfassen und Eingangskontrollen realisieren.

Endlosbahninspektion

Ob Stahl, Papier oder Stoffe - IDS Kameras haben ihr Prüfobjekt stets im Blick und decken bspw. Materialfehler oder Verschmutzungen auf.

 
 

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden

PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden

FRAMERATENRECHNER

Berechnen Sie die Sensor-Framerate je AOI

Zum Rechner
 
It's so easy!