U3-3884LE VU Rev.1.2

U3-3884LE VU Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 3088 x 2076
    6,41 MPixel
  • Sony IMX178
    1/1.8" CMOS
  • 54,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Varianten
 
 

Die USB3 Vision Industriekamera U3-3884LE VU Rev.1.2 mit dem Rolling-Shutter CMOS Sensor Sony IMX178 bietet eine sehr hohe Auflösung von 6,41 MPixel (3088 x 2076 px), ideal für Visualisierungsaufgaben in der Mikroskopie oder als kostenorientierte Option für intelligente Verkehrsüberwachungssysteme (ITS). Der Sensor aus Sonys STARVIS Serie mit BSI Technologie ("back-side-illumination") ist einer der lichtempfindlichsten Sensoren und mit seinem geringen Dunkelstrom nahe am SCMOS-Bereich (Scientific CMOS). Er sorgt auch unter sehr schwachen Lichtverhältnissen für beeindruckende Ergebnisse. In Kombination mit unseren USB3 Vision Industriekameras liefert der Sony IMX178 Bildraten von bis zu 54,0 fps bei voller Auflösung. Dank der Sensorgröße von 1/1.8" ist eine große Auswahl an C-Mount Objektiven für das Kameramodell U3-3884LE VU Rev.1.2 erhältlich.

Spezialfunktionen wie Langzeitbelichtung erweitern zudem die Anwendungsmöglichkeiten. Die U3-3884LE VU Rev.1.2 ist sowohl als Monochrom- oder Farbvariante verfügbar.

Die Boardlevel-Varianten sind mit stehender (-VU) oder liegender USB Type-C-Ausrichtung verfügbar.

Artikelnummer
  • U3-3884LE-C-HQ-VU Rev.1.2: 1008117
  • U3-3884LE-M-GL-VU Rev.1.2: 1008118
Kamerafamilie LE
Interface USB 3
Interface Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Framerate @ Auflösung max. 54,0 fps
Auflösung (h x v) 3088 x 2076
Optische Fläche 7,411 mm x 4,982 mm
Shutter Global-Start-Shutter, Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 6,41 MPixel
Pixelgröße 2,40 µm
Schutzart IP0
Sensormodell IMX178
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung für uEye+
USB3 Vision Standard
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS Sensor
C-Mount Objektivanschluss
CS-Mount Objektivanschluss
C-/CS-Mount Objektivanschluss
USB Type-C Stecker
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany

Features

Zertifizierungen

UL recognized
ChinaRoHS EFUP 25
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Verkehr und Transport (ITS)

Alles im Blick – IDS Kameras erkennen Fahrzeuge, prüfen den Verkehrsfluss oder helfen bei der Schienen- und Straßeninspektion.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

Messtechnik

IDS Kameras erkennen Objekte und liefern genaue Informationen, etwa zu deren Dimensionen oder ihrer Positionierung.

Astronomie

Mit IDS Kameras nach den Sternen greifen - Bildverarbeitung zeigt Informationen, die für Menschen nicht oder schwer zu erfassen sind.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden

PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!