Für ausgezeichnete Bildqualität auch bei wenig Licht oder bei Aufnahmen von sich schnell bewegenden Objekten: Der kostenoptimierte Global-Shutter CMOS-Sensor IMX273 aus der Pregius-Reihe von Sony punktet insbesondere durch seine Bildqualität, seine hohe Empfindlichkeit und den großen Dynamikbereich. Mit einer Auflösung von 1,58 MPixel (1456 x 1088 px) bei 3,45 µm großen Pixeln erreicht er in der USB3 Vision Industriekamera U3-3044LE VU Rev.1.2 stolze 230 fps. Das macht diese Kamera ideal für kostensensitive und zugleich anspruchsvolle Machine Vision-Anwendungen wie Oberflächeninspektionen, für detaillierte Bildauswertungen in der Medizintechnik oder den Einsatz im Verkehrsbereich.
Spezialfunktionen wie Langzeitbelichtung erweitern zudem die Anwendungsmöglichkeiten. Die U3-3044LE VU Rev.1.2 ist sowohl als Monochrom- oder Farbvariante verfügbar.
Die Boardlevel-Varianten sind mit stehender (-VU) oder liegender USB Type-C-Ausrichtung verfügbar.
Artikelnummer |
|
---|---|
Kamerafamilie | LE |
Interface | USB 3 |
Interface Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
Sensortyp | CMOS |
Sensorhersteller | Sony |
Framerate @ Auflösung max. | 230 fps |
Auflösung (h x v) | 1456 x 1088 |
Optische Fläche | 5,032 mm x 3,754 mm |
Shutter | Global-Shutter |
Optische Klasse | 1/3" |
Auflösung | 1,58 MPixel |
Pixelgröße | 3,45 µm |
Schutzart | IP0 |
Sensormodell | IMX273 |
Produktlebenszyklus | In Serie |
Datenblatt |
Merkmale
5 Gbps