U3-3884LE AF Rev.1.2

U3-3884LE AF Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 3088 x 2076
    6,41 MPixel
  • Sony IMX178
    1/1.8" CMOS
  • 54,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Varianten
 
 

Die USB3 Vision Industriekamera U3-3884LE AF Rev.1.2 mit dem Rolling-Shutter CMOS Sensor Sony IMX178 bietet eine sehr hohe Auflösung von 6,41 MPixel (3088 x 2076 px), ideal für Visualisierungsaufgaben in der Mikroskopie oder als kostenorientierte Option für intelligente Verkehrsüberwachungssysteme (ITS). Der Sensor aus Sonys STARVIS Serie mit BSI Technologie ("back-side-illumination") ist einer der lichtempfindlichsten Sensoren und mit seinem geringen Dunkelstrom nahe am SCMOS-Bereich (Scientific CMOS). Er sorgt auch unter sehr schwachen Lichtverhältnissen für beeindruckende Ergebnisse. In Kombination mit unseren USB3 Vision Industriekameras liefert der Sony IMX178 Bildraten von bis zu 54,0 fps bei voller Auflösung. Dank der Sensorgröße von 1/1.8" ist eine große Auswahl an C-Mount Objektiven für das Kameramodell U3-3884LE AF Rev.1.2 erhältlich.

Spezialfunktionen wie Langzeitbelichtung erweitern zudem die Anwendungsmöglichkeiten.

Die U3-3884LE AF Rev.1.2 ist sowohl als Monochrom- oder Farbvariante verfügbar.

Die Kameras ermöglichen auch bei variablen Objektabständen optimale Aufnahmen, denn Anwender können den Fokus bequem per Software nachjustieren.

Artikelnummer
  • U3-3884LE-C-HQ-AF Rev.1.2: 1008109
  • U3-3884LE-M-GL-AF Rev.1.2: 1008110
Kamerafamilie LE
Interface USB 3
Interface Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Framerate @ Auflösung max. 54,0 fps
Auflösung (h x v) 3088 x 2076
Optische Fläche 7,411 mm x 4,982 mm
Shutter Global-Start-Shutter, Rolling-Shutter
Optische Klasse 1/1.8"
Auflösung 6,41 MPixel
Pixelgröße 2,40 µm
Schutzart IP0
Sensormodell IMX178
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung für uEye+
USB3 Vision Standard
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS Sensor
C-Mount Objektivanschluss
CS-Mount Objektivanschluss
C-/CS-Mount Objektivanschluss
USB Type-C Stecker
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany

Features

Image Acquisition
Image Acquisition
Freerun
Software trigger
Hardware trigger
Trigger controlled exposure
Denoiser
Long exposure
Line scan
Line scan highspeed
Global start
Flashing
Flashing
Flashing
PWM flashing
Image Adjustments
Image Adjustments
Auto exposure
Auto gain
Auto whitebalance
Color correction
Gamma
LUT
Mirror/flip X/Y X/Y
On-board Image Processing
On-board Image Processing
Pixel formats BayerRG8 BayerRG10p BayerRG12 BayerRG12p BayerRG10 Mono8 Mono10 Mono10p Mono12 Mono12p
Region of interest
Decimation (FPGA)
Decimation (Sensor)
Binning (FPGA)
Binning (Sensor)
2x2
Frame rate does not increase.
Color binning on monochrome sensor may cause image artifacts.
Horizontal and vertical binning can only be applied jointly.
Others
Others
Chunks
Sequencer
Events
Firmware update
1st supported firmware version 2.20 2.20

Zertifizierungen

ChinaRoHS EFUP 25
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Verkehr und Transport (ITS)

Alles im Blick – IDS Kameras erkennen Fahrzeuge, prüfen den Verkehrsfluss oder helfen bei der Schienen- und Straßeninspektion.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

Messtechnik

IDS Kameras erkennen Objekte und liefern genaue Informationen, etwa zu deren Dimensionen oder ihrer Positionierung.

Astronomie

Mit IDS Kameras nach den Sternen greifen - Bildverarbeitung zeigt Informationen, die für Menschen nicht oder schwer zu erfassen sind.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden

PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!