Die USB3 Vision Industriekamera U3-3881LE AF Rev.1.2 mit dem Rolling-Shutter CMOS Sensor Sony IMX178 bietet eine sehr hohe Auflösung von 6,41 MPixel (3088 x 2076 px), ideal für Visualisierungsaufgaben in der Mikroskopie oder als kostenorientierte Option für intelligente Verkehrsüberwachungssysteme (ITS). Der Sensor aus Sonys STARVIS Serie mit BSI Technologie ("back-side-illumination") ist einer der lichtempfindlichsten Sensoren und mit seinem geringen Dunkelstrom nahe am SCMOS-Bereich (Scientific CMOS). Er sorgt auch unter sehr schwachen Lichtverhältnissen für beeindruckende Ergebnisse. In Kombination mit unseren USB3 Vision Industriekameras liefert der Sony IMX178 Bildraten von bis zu 54,0 fps bei voller Auflösung. Dank der Sensorgröße von 1/1.8" ist eine große Auswahl an C-Mount Objektiven für das Kameramodell U3-3881LE AF Rev.1.2 erhältlich.
Spezialfunktionen wie Langzeitbelichtung erweitern zudem die Anwendungsmöglichkeiten.
Die U3-3881LE AF Rev.1.2 ist sowohl als Monochrom- oder Farbvariante verfügbar.
Die Kameras ermöglichen auch bei variablen Objektabständen optimale Aufnahmen, denn Anwender können den Fokus bequem per Software nachjustieren.
Artikelnummer |
|
---|---|
Kamerafamilie | LE |
Interface | USB 3 |
Interface Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
Sensortyp | CMOS |
Sensorhersteller | Sony |
Framerate @ Auflösung max. | 54,0 fps |
Auflösung (h x v) | 3088 x 2076 |
Optische Fläche | 7,411 mm x 4,982 mm |
Shutter | Global-Start-Shutter, Rolling-Shutter |
Optische Klasse | 1/1.8" |
Auflösung | 6,41 MPixel |
Pixelgröße | 2,40 µm |
Schutzart | IP0 |
Sensormodell | IMX178 |
Produktlebenszyklus | In Serie |
Datenblatt |
Merkmale
5 Gbps