U3-3282SE Rev.1.2

U3-3282SE Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 2448 x 2048
    5,01 MPixel
  • Sony IMX264
    2/3" CMOS
  • 36,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Varianten
 
 

Die USB3 Vision Industriekamera U3-3282SE Rev.1.2 mit dem CMOS-Sensor IMX264 von Sony setzt in puncto Lichtempfindlichkeit, Dynamikumfang sowie Farbwiedergabe neue Maßstäbe. Der Global-Shutter Sensor aus der Pregius-Reihe glänzt mit einer hohen Auflösung von 5,01 MPixel (2448 x 2048 px), die sich perfekt für Anwendungen mit schwachen Lichtverhältnissen sowie in der Mikroskopie eignet. Die USB3 Vision Industriekamera sorgt für eine ausgezeichnete Bildqualität und ist extrem rauscharm – bei einer Framerate von 36,0 fps.

Von IDS-implementierte Software-Funktionen: Linescan-Modus, Langzeitbelichtung bis 90,0 s.

Die U3-3282SE Rev.1.2 Platinenkamera ohne Objektivhalter ist verfügbar als Farb- oder Monochromversion.

Dieses Kameramodell wird ab IDS Vision Firmware 2.0 unterstützt.

Artikelnummer
  • U3-3282SE-C Rev.1.2: AB12856
  • U3-3282SE-M Rev.1.2: AB12857
Kamerafamilie SE
Interface USB 3
Interface Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Framerate @ Auflösung max. 36,0 fps
Auflösung (h x v) 2448 x 2048
Optische Fläche 8,446 mm x 7,066 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 2/3"
Auflösung 5,01 MPixel
Pixelgröße 3,45 µm
Schutzart IP0
Sensormodell IMX264
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung für uEye+
USB3 Vision Standard
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS Sensor
USB Type-C Stecker
Farbkorrektur in der Kamera
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany

Features

Zertifizierungen

ChinaRoHS EFUP 25
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Verkehr und Transport (ITS)

Alles im Blick – IDS Kameras erkennen Fahrzeuge, prüfen den Verkehrsfluss oder helfen bei der Schienen- und Straßeninspektion.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

Sicherheitstechnik

Bildverarbeitung kommt bspw. bei Zugangskontrollen oder der Überwachung von Räumen oder Außenanlagen zum Einsatz.

Embedded Systeme

Typische Szenarien sind der Einsatz in mobilen Systemen zur Qualitätskontrolle, in der Diagnostik, in Scannern oder Drohnen.

Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme - Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.

Biotechnologie und Life Sciences

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Lebewesen und biologische Prozesse analysieren - vom Schwarmverhalten bis Zellteilung.

Kleingerätebau

Kompakt und leistungsfähig - IDS Kameras lassen sich einfach in Kleingeräte integrieren, wie etwa Handscanner oder andere portable Systeme.

Pharma und Healthcare

Mit Kameras lässt sich bspw. prüfen, ob Verpackungen optimal bedruckt und korrekt befüllt sind oder ob Verunreinigungen vorliegen.

Endlosbahninspektion

Ob Stahl, Papier oder Stoffe - IDS Kameras haben ihr Prüfobjekt stets im Blick und decken bspw. Materialfehler oder Verschmutzungen auf.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden

PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!