Die USB3 Vision Industriekamera U3-3280SE Rev.1.2 mit dem CMOS-Sensor IMX264 von Sony setzt in puncto Lichtempfindlichkeit, Dynamikumfang sowie Farbwiedergabe neue Maßstäbe. Der Global-Shutter Sensor aus der Pregius-Reihe glänzt mit einer hohen Auflösung von 5,01 MPixel (2448 x 2048 px), die sich perfekt für Anwendungen mit schwachen Lichtverhältnissen sowie in der Mikroskopie eignet. Die USB3 Vision Industriekamera sorgt für eine ausgezeichnete Bildqualität und ist extrem rauscharm – bei einer Framerate von 36,0 fps.
Von IDS-implementierte Software-Funktionen: Linescan-Modus, Langzeitbelichtung bis 90,0 s.
Die U3-3280SE Rev.1.2 ist sowohl als Monochrom- oder Farbvariante verfügbar.
Dieses Kameramodell wird ab IDS Vision Firmware 2.0 unterstützt.
Artikelnummer |
|
---|---|
Kamerafamilie | SE |
Interface | USB 3 |
Interface Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
Sensortyp | CMOS |
Sensorhersteller | Sony |
Framerate @ Auflösung max. | 36,0 fps |
Auflösung (h x v) | 2448 x 2048 |
Optische Fläche | 8,446 mm x 7,066 mm |
Shutter | Global-Shutter |
Optische Klasse | 2/3" |
Auflösung | 5,01 MPixel |
Pixelgröße | 3,45 µm |
Schutzart | IP30 |
Sensormodell | IMX264 |
Produktlebenszyklus | In Serie |
Datenblatt |
Merkmale
5 Gbps