U3-3291SE Rev.1.2

U3-3291SE Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 4096 x 2160
    8,85 MPixel
  • Sony IMX267
    1" CMOS
  • 33,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Varianten
 
 

Die USB3 Vision Industriekamera U3-3291SE Rev.1.2 mit integriertem Sony IMX267 Global-Shutter CMOS-Sensor erfüllt alle industriellen Ansprüche: hohe Auflösung, hohe Bildwiederholraten, rauschfreie Bildwiedergabe. Ausleserauschen und Dunkelstrom gehören zu den niedrigsten Werten im gesamten Sensormarkt. Mit ihrer Empfindlichkeit im nahen Infrarot-Bereich bietet diese Kamera eine große Vielfalt an Anwendungen - und das mit einer Auflösung von 8,85 MPixel (4096 x 2160 px) bei 33,0 fps. Die leicht geringere Framerate im Vergleich zu Kameras mit dem "großen Bruder" IMX255 gleicht sie durch ihren attraktiven Preis aus.

Die Kombination aus Auflösung und hohem Dynamikbereich zusammen mit den Sonderfunktionen Langzeitbelichtung bis 90,0 s und Linescan-Modus machen die U3-3291SE Rev.1.2 zu einem schlagkräftigen Allrounder der industriellen Bildverarbeitung.

Die U3-3291SE Rev.1.2 Platinenkamera mit C-Mount Objektivhalter ist verfügbar als Farb- oder Monochromversion.

Dieses Kameramodell wird ab IDS Vision Firmware 2.0 unterstützt.

Artikelnummer
  • U3-3291SE-C-HQ Rev.1.2: AB12381
  • U3-3291SE-M-GL Rev.1.2: AB12382
Kamerafamilie SE
Interface USB 3
Interface Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Framerate @ Auflösung max. 33,0 fps
Auflösung (h x v) 4096 x 2160
Optische Fläche 14,131 mm x 7,452 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1"
Auflösung 8,85 MPixel
Pixelgröße 3,45 µm
Schutzart IP0
Sensormodell IMX267
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung für uEye+
USB3 Vision Standard
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS Sensor
C-Mount Objektivanschluss
USB Type-C Stecker
Farbkorrektur in der Kamera
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany

Features

Zertifizierungen

ChinaRoHS EFUP 25
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Verkehr und Transport (ITS)

Alles im Blick – IDS Kameras erkennen Fahrzeuge, prüfen den Verkehrsfluss oder helfen bei der Schienen- und Straßeninspektion.

Medizintechnik (und Laborautomation)

Bildverarbeitung ist in der Medizintechnik unverzichtbar. IDS Kameras liefern bspw. Daten für Diagnosezwecke in der Ophtalmologie oder Zahnmedizin.

Maschinenbau

Von der Prüfung an der Produktionslinie bis zur Steuerung ganzer Systeme - Kameratechnik trägt zu reibungslosen Prozessen bei.

Biotechnologie und Life Sciences

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Lebewesen und biologische Prozesse analysieren - vom Schwarmverhalten bis Zellteilung.

Überwachung(ssysteme)

Mit Bildverarbeitung lassen sich bspw. Besucherzahlen und Kundenverhalten erfassen und Eingangskontrollen realisieren.

Pharma und Healthcare

Mit Kameras lässt sich bspw. prüfen, ob Verpackungen optimal bedruckt und korrekt befüllt sind oder ob Verunreinigungen vorliegen.

Endlosbahninspektion

Ob Stahl, Papier oder Stoffe - IDS Kameras haben ihr Prüfobjekt stets im Blick und decken bspw. Materialfehler oder Verschmutzungen auf.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden

PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!