Die USB 3 Industriekamera U3-3180CP Rev. 2.2 mit 1" Global-Shutter CMOS-Sensor PYTHON 5000 von onsemi kann die volle Auflösung von 2592 x 2048 (5,31 MPixel, bis zu 73,0 fps) auf das quadratische 2K x 2K Format umgestellt werden, um höhere Framerate zu erreichen. Durch die einzigartige AOI-Funktion (horizontales und vertikales Auslesen) erreicht die Industriekamera weit über 1.000 fps. Sie liefert bspw. durch Subsampling 260 fps in der klassischen 1,3 MP Auflösungsklasse.
Die CMOS-Kamera ist besonders ideal für Anwendungen im Bereich der Mikroskopie. Erhältlich als Monochrom- oder Farbversion.
Aufgrund der hohen Sensorperformance wird diese Kamera nicht im USB 2.0 Modus unterstützt.
Diese USB Kamera wird ab IDS Software Suite 4.90.3 unterstützt.
Artikelnummer |
|
---|---|
Kamerafamilie | CP |
Interface | USB 3 |
Interface Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
Sensortyp | CMOS |
Sensorhersteller | onsemi |
Framerate @ Auflösung max. | 73,0 fps |
Auflösung (h x v) | 2592 x 2048 |
Optische Fläche | 12,441 mm x 9,830 mm |
Shutter | Global-Shutter |
Optische Klasse | 1" |
Auflösung | 5,31 MPixel |
Pixelgröße | 4,80 µm |
Schutzart | IP30 |
Sensormodell | PYTHON 5000 |
Produktlebenszyklus | In Serie |
Datenblatt |
Merkmale
5 Gbps