U3-3040CP Rev.2.2

U3-3040CP Rev.2.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 1456 x 1088
    1,58 MPixel
  • Sony IMX273
    1/3" CMOS
  • 251,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Varianten
 
 

Für ausgezeichnete Bildqualität auch bei wenig Licht oder bei Aufnahmen von sich schnell bewegenden Objekten: Der kostenoptimierte Global-Shutter CMOS-Sensor IMX273 aus der Pregius-Reihe von Sony punktet insbesondere durch seine Bildqualität, seine hohe Empfindlichkeit und den großen Dynamikbereich. Mit einer Auflösung von 1,58 MPixel (1456 x 1088 px) bei 3,45 µm großen Pixeln erreicht er in der USB3 Vision Industriekamera U3-3040CP Rev.2.2 stolze 251 fps. Das macht diese Kamera ideal für kostensensitive und zugleich anspruchsvolle Machine Vision-Anwendungen wie Oberflächeninspektionen, für detaillierte Bildauswertungen in der Medizintechnik oder den Einsatz im Verkehrsbereich.

Spezialfunktionen wie Langzeitbelichtung bis 30,0 s oder der Linescan-Modus für die Verwendung der Industriekamera als Zeilenkamera erweitern zudem die Anwendungsmöglichkeiten.

Die U3-3040CP Rev.2.2 ist sowohl als Monochrom- oder Farbvariante verfügbar.

Dieses Kameramodell wird ab IDS Vision Firmware 2.20 unterstützt.

Artikelnummer
  • U3-3040CP-M-GL Rev.2.2: AB12777
  • U3-3040CP-C-HQ Rev.2.2: AB12776
Kamerafamilie CP
Interface USB 3
Interface Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller Sony
Framerate @ Auflösung max. 251 fps
Auflösung (h x v) 1456 x 1088
Optische Fläche 5,032 mm x 3,754 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/3"
Auflösung 1,58 MPixel
Pixelgröße 3,45 µm
Schutzart IP30
Sensormodell IMX273
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung für uEye+
USB3 Vision Standard
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS Sensor
C-Mount Objektivanschluss
Farbkorrektur in der Kamera
Integrierter Bildspeicher mit 128 MB
Industriestandard: 29 x 29 x 29 mm
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany

Features

Zertifizierungen

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Climate neutral
Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle Bildverarbeitung kommt in den unterschiedlichsten Anwendungen zum Einsatz - von Qualitätssicherung bis Automatisierung.

Messtechnik

IDS Kameras erkennen Objekte und liefern genaue Informationen, etwa zu deren Dimensionen oder ihrer Positionierung.

Oberflächeninspektion

IDS Kameras entdecken in der optischen Qualitätssicherung bspw. Risse, Unebenheiten oder andere Verarbeitungsfehler.

Logistik

Kameras sind im Logistiksektor unverzichtbar - etwa bei (De-)Palettierungsaufgaben, Sortieraufgaben oder in autonomen Fahrzeugen.

Sport- und Bewegungsanalyse

Bilddaten helfen bspw. bei Spielanalysen oder dabei, Bewegungsabläufe zu optimieren - etwa beim Golfschwung oder Radfahren.

Endlosbahninspektion

Ob Stahl, Papier oder Stoffe - IDS Kameras haben ihr Prüfobjekt stets im Blick und decken bspw. Materialfehler oder Verschmutzungen auf.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden

PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!