Die U3-3260CP Rev.2.2 mit dem kostengünstigen 2,30 MPixel Sony Sensor IMX249 (1920 x 1200 px) setzt in puncto Lichtempfindlichkeit, Dynamikumfang sowie Farbwiedergabe neue Maßstäbe - wie sein "großer Bruder" IMX174. Die USB 3 Industriekamera sorgt für eine ausgezeichnete Bildqualität und ist extrem rauscharm – bei einer Framerate von 47,0 fps. Der Global-Shutter CMOS-Sensor der ersten Pregius-Generation von Sony ist mit seinen 5,86 µm großen Pixeln für Anwendungen prädestiniert, die ein perfektes Ergebnis selbst bei schwachen Lichtverhältnissen liefern sollen sowie in der Automatisierung, Qualitätssicherung, und Robotik.
Weitere Zusatzfeatures der Kamera sind zum Beispiel: Langzeitbelichtung bis 90,0 s und Linescan-Modus.
Die U3-3260CP Rev.2.2 ist sowohl als Monochrom- oder Farbvariante verfügbar.
Dieses Kameramodell wird ab IDS Vision Firmware 2.20 unterstützt.
Artikelnummer |
|
---|---|
Kamerafamilie | CP |
Interface | USB 3 |
Interface Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
Sensortyp | CMOS |
Sensorhersteller | Sony |
Framerate @ Auflösung max. | 47,0 fps |
Auflösung (h x v) | 1920 x 1200 |
Optische Fläche | 11,251 mm x 7,032 mm |
Shutter | Global-Shutter |
Optische Klasse | 1/1.2" |
Auflösung | 2,30 MPixel |
Pixelgröße | 5,86 µm |
Schutzart | IP30 |
Sensormodell | IMX249 |
Produktlebenszyklus | In Serie |
Datenblatt |
Merkmale
5 Gbps