U3-3560XLE Rev.1.2

U3-3560XLE Rev.1.2
Abbildungen können vom Original abweichen
Merkmale
  • 1920 x 1200
    2,30 MPixel
  • onsemi AR0234
    1/3" CMOS
  • 102,0 fps
  • USB 3 5,0 Gbps
Varianten
 
 

Die Industriekamera U3-3560XLE Rev.1.2 mit SuperSpeed USB 5 Gbps lässt sich dank des vielseitigen 1/2,6" CMOS-Sensors onsemi AR0234 (1920 x 1200 , Pixelgröße 3 µm, 102 fps) in unterschiedlichsten Anwendungen einsetzen. Der 2,30 MPixel Sensor ermöglicht durch eine außergewöhnliche Shutter-Effizienz beeindruckend klare und scharfe Bilder von bewegten Objekten bei unterschiedlichsten Lichtverhältnissen. Die Kombination aus hochwertiger Global Shutter Sensortechnik und kostengünstiger uEye XLE Kameraplattform mit Unterstützung des USB3 Vision Standards ist eine optimale, leistungsstarke und zukunftssichere Alternative für die beliebten uEye LE Kameraserien mit USB 2 Schnittstelle. Dank ihrer kompakten Abmessungen und USB Type-C Stecker kann sie leicht in jedes Bildverarbeitungssystem integriert werden.

Die kompakte USB3 Kamera ist wahlweise mit Kunststoffgehäuse mit C/CS-Mount bzw. S-Mount Objektivflansch oder als Platinenversion mit oder ohne C-/CS-Mount bzw. S-Mount Objektivhalter erhältlich.

Wie alle Kameramodelle der uEye XLE Familie ist die U3-3560XLE Rev.1.2 GenICam-konform und damit kompatibel mit unserem modernen Software SDK IDS peak.

Artikelnummer
  • U3-3560XLE-C-HQ Rev.1.2: 1008731
  • U3-3560XLE-M-GL Rev.1.2: 1008732
Kamerafamilie XLE
Interface USB 3
Interface Geschwindigkeit 5,00 Gbps
Sensortyp CMOS
Sensorhersteller onsemi
Framerate @ Auflösung max. 102 fps
Auflösung (h x v) 1920 x 1200
Optische Fläche 5,760 mm x 3,600 mm
Shutter Global-Shutter
Optische Klasse 1/3"
Auflösung 2,30 MPixel
Pixelgröße 3,00 µm
Schutzart IP30
Sensormodell AR0234
Produktlebenszyklus In Serie
Datenblatt

Merkmale

100% qualitätsgeprüft
Softwareunterstützung für uEye+
USB3 Vision Standard
SuperSpeed USB
5 Gbps
CMOS Sensor
C-Mount Objektivanschluss
CS-Mount Objektivanschluss
C-/CS-Mount Objektivanschluss
USB Type-C Stecker
3 Jahre Gewährleistung
Made in Germany

Features

Zertifizierungen

CE
FCC
KC
UL listed
RCM
ChinaRoHS EFUP 25
UKCA
Sicherheitstechnik

Bildverarbeitung kommt bspw. bei Zugangskontrollen oder der Überwachung von Räumen oder Außenanlagen zum Einsatz.

Blick- und Gestenverfolgung

Ob Forschung oder Unterhaltung: mit IDS Kameras lassen sich bspw. Augenbewegungen und Gesten tracken.

Barcode-Lesen

Neben der Prozessautomation und in der Logistik erkennen IDS Kameras auch in weiteren Bereichen zuverlässig Barcodes.

Handel

Bildgebende Systeme sind u.a. in Self-Check-Out-Systemen und Rücknahmeautomaten zu finden und unterstützen bei der Verkaufsregalprüfung.

Logistik

Kameras sind im Logistiksektor unverzichtbar - etwa bei (De-)Palettierungsaufgaben, Sortieraufgaben oder in autonomen Fahrzeugen.

Kiosksysteme

IDS Kameras sind sowohl in Self-Check-Out-Systemen als auch in Rücknahme- oder Bankautomaten im Einsatz.

PASSENDE OBJEKTIVE

Finden Sie schnell und einfach das richtige Objektiv

Objektiv finden

PASSENDES ZUBEHÖR

Wählen Sie geeignete Zubehörteile für Ihre Anwendung

Zubehör finden
 
 
 
 
It's so easy!