I/O Kabel mit 2 zusätzlichen Litzen, gerade, verschraubbar, 5 m

I/O Kabel mit 2 zusätzlichen Litzen, gerade, verschraubbar, 5 m
Abbildungen können vom Original abweichen
Kurzbeschreibung
USB Mikro D-Sub, gerade, verschraubbar, auf USB-A
Preis auf Anfrage
 
 
  • Kabel: I/O
  • Kabeltyp: einfach geschirmt in AWG 28
  • Stecker: USB Mikro D-Sub, gerade, verschraubbar, mit 2 zusätzlichen Litzen für I/O auf offenes Ende, auf USB-A
  • Kabellänge: 5,0 m
Artikelnummer
  • I/O Kabel mit 2 zusätzlichen Litzen, gerade, verschraubbar, 5 m: AD.0040.2.10400.00
geeignet für USB 2.0 - SE
arretierbar Nein
Produktlebenszyklus Nein
verschraubbar Ja
 
 
 
 
It's so easy!