Die USB3 Vision Industriekamera U3-3092SE Rev.1.2 mit integriertem Sony IMX255 Global-Shutter CMOS-Sensor erfüllt alle industriellen Ansprüche: hohe Auflösung, hohe Bildwiederholraten, rauschfreie Bildwiedergabe. Ausleserauschen und Dunkelstrom gehören zu den niedrigsten Werten im gesamten Sensormarkt. Mit ihrer Empfindlichkeit im nahen Infrarot-Bereich bietet diese Kamera eine große Vielfalt an Anwendungen - und das mit einer Auflösung von 8,85 MPixel (4096 x 2160 px) bei 45,0 fps.
Die Kombination aus Auflösung und hohem Dynamikbereich zusammen mit den Sonderfunktionen Langzeitbelichtung bis 90,0 s und Linescan-Modus machen die U3-3092SE Rev.1.2 zu einem schlagkräftigen Allrounder der industriellen Bildverarbeitung.
Die U3-3092SE Rev.1.2 Platinenkamera ohne Objektivhalter ist verfügbar als Farb- oder Monochromversion.
Dieses Kameramodell wird ab IDS Vision Firmware 2.0 unterstützt.
Artikelnummer |
|
---|---|
Kamerafamilie | SE |
Interface | USB 3 |
Interface Geschwindigkeit | 5,00 Gbps |
Sensortyp | CMOS |
Sensorhersteller | Sony |
Framerate @ Auflösung max. | 45,0 fps |
Auflösung (h x v) | 4096 x 2160 |
Optische Fläche | 14,131 mm x 7,452 mm |
Shutter | Global-Shutter |
Optische Klasse | 1" |
Auflösung | 8,85 MPixel |
Pixelgröße | 3,45 µm |
Schutzart | IP0 |
Sensormodell | IMX255 |
Produktlebenszyklus | In Serie |
Datenblatt |
Merkmale
5 Gbps