- Kabel: USB 3
- Kabeltyp: Standardkabel
- Stecker: USB Mikro-B, links gewinkelt, verschraubbar, auf USB-A
- Kabellänge: 5,0 m
Artikelnummer |
|
---|---|
geeignet für | CP, CP Rev. 2, LE, ML, XC, XCP |
arretierbar | Nein |
verschraubbar | Ja |